![AKT2G-410 AKT2G-410](/sites/default/files/styles/webp_conversion/public/AT-410_AKT2G_KOL0628.jpg.webp?itok=EWTttMcF)
![AKT2G-410 AKT2G-410](/sites/default/files/styles/220_webp/public/AT-410_AKT2G_KOL0628.jpg.webp?itok=bH17x_nA)
![AKT2G-425 AKT2G-425](/sites/default/files/styles/220_webp/public/AT-425_AKT2G_KOL0618.jpg.webp?itok=qnd7WCkn)
Uscite analogiche a 4 e 8 canali, 0-10 V CC
Queste uscite analogiche a 4 canali sono disponibili in una versione 0…10 V, 12 bit, sistema a 1 filo in una -10 V…+10 V, 12 bit, sistema 4 x 2 fili.
![Global Global](/themes/koll_forest/images/avail_global.webp)
Specifiche
Dati tecnici | AKT2G-AT-410-000 | AKT2G-AT-425-000 |
---|---|---|
Numero di ingressi |
4 | |
Alimentazione |
24 V DC tramite contatti di potenza |
|
Tensione di segnale |
0..10 V |
-10 ..+10 V |
Carico |
> 5 kΩ (a prova di corto circuito) |
|
Errore di misurazione |
< ± 0,1% (a 0 °C ... +55 °C, relativamente al valore di fondo scala) < ± 0,2% (quando si usa l'intervallo di temp. esteso) |
|
Risoluzione |
12 bit |
|
Tempo di conversione |
~ 250 µs |
|
Alimentazione per elettronica |
tramite E-bus |
|
Clock distribuiti |
sì |
|
Consumo di corrente tramite E-bus |
tip. 140 mA |
|
Isolamento elettrico |
500 V (tensione campo/E-bus) |
|
Larghezza di bit nell'immagine di processo |
4 x uscita AO 16-bit |
|
Configurazione |
tramite TwinCAT System Manager |
|
Peso |
appross. 60 g |
|
Intervallo di temperatura ambiente consentito durante il funzionamento |
-25 °C ... +60 °C (intervallo di temperatura esteso) |
|
Intervallo di temperatura ambiente ammissibile durante lo stoccaggio |
-40 °C ... +85 °C |
|
Umidità relativa consentita |
95%, no condensa |
|
Dimensioni (W x H x D) |
appross. 15 mm x 100 mm x 70 mm (largh. allineato: 12 mm) |
|
Montaggio |
su guida di montaggio da 35 mm conforme a EN 60715 |
|
Resistenza a vibrazioni/urti |
conforme a EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, si vedano anche le istruzioni di installazione per capacità di carico meccanica aumentata |
|
Immunità EMC/emissioni |
conforme a EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
|
Classe di protezione |
IP20 |
|
Posizione di installazione |
variabile |
|
Approvazione |
CE, ATEX, cULus |
Media & Downloads
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
AKT2G I/O Manual EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
AKT2G-SDI-004-000 TUV Certification | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G-SDI-004%20TUV%20Certitication%20Rev.00.pdf |
AKT2G-SDO-004-000 TUV Certification | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G-SDO-004%20TUV%20Certitication%20Rev.00.pdf |
Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Terminale per circuito a recupero
Il terminale EtherCAT AKT2G-BRC-000-000 contiene condensatori ad alte prestazioni per stabilizzare le tensioni di alimentazione.
Terminale per motore passo-passo, 50 V CC, 5 A, controllo vettoriale
Il terminale EtherCAT AKT2G-SM-L50-000 è destinato al collegamento diretto di motori passo-passo con range di potenza medio fino a 5 A e intervallo di tensione di 8-50 V.
Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.