Ingresso digitale a 8 canali
Disponibile terminale di ingresso digitale a 8 canali 24 V DC, filtro 3,0 ms, sistema a 1 filo e un terminale di ingresso digitale a 8 canali ad alta velocità 24 V DC, filtro 10 μs, sistema a 1 filo.
Specifiche
Dati tecnici | AKT2G-DN-008-000 | AKT2G-DNH-008-000 |
---|---|---|
Numero di ingressi | 8 | |
Numero di ingressi controllabili simultaneamente, a seconda della temperatura ambiente | 8 (-25°C ... +55°C) 4 (> +55°C ) (allineato nella posizione di installazione orizzontale) |
|
Tensione nominale degli ingressi | 24 VDC (-15% / +20%) | |
Tensione di segnale "0" | -3 V ... 5 V (EN 61131-2, tipo 1/3) | |
Tensione di segnale "1" | 11 V ... 30 V (EN 61131-2, tipo 1/3) | |
Filtro di ingresso | 3 ms |
10 µs tip. (10...50 µs) |
Corrente in ingresso | tipicamente 3 mA (EN 61131-2, tipo 1/3) | |
Consumo di corrente contatti di potenza | tip. 2 mA + carico | |
Consumo di corrente tramite E-bus | tip. 90 mA | |
Isolamento elettrico | 500 V (tensione campo/E-bus) | |
Larghezza di bit nell'immagine di processo | 8 bit in ingresso | |
Configurazione | nessuna impostazione di indirizzo, configurazione mediante TwinCAT System Manager | |
Peso | appross. 55 g | |
Intervallo di temperatura ambiente consentito durante il funzionamento | -25°C ... +60°C (intervallo di temperatira esteso, allineato nella posizione di installazione orizzontale) -25°C ... +45°C (tutte le altre posizioni d'installazione) |
|
Intervallo di temperatura ambiente consentito durante lo stoccaggio | -40°C ... +85°C | |
Umidità relativa consentita | 95%, no condensa | |
Dimensioni (W x H x D) | appross. 15 mm x 100 mm x 70 mm (larghezza liineato: 12 mm) | |
Montaggio | su guida di montaggio da 35 mm conforme a EN 60715 | |
Resistenza a vibrazioni/urti | secondo EN 60068-2-6/EN 60068-2-27, vedi anche Istruzioni di installazione per terminali con capacità di carico meccanico ottimizzata | |
Burst resistenza EMC/Scarica elettostatica | conforme a EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Classe di protezione | IP20 | |
Posizione di installazione | si veda la nota Vincoli per la posizione di installazione e l'intervallo della temperatura di esercizio | |
Approvazione | CE, cULus, ATEX, IECEx |
CE, cULus, ATEX |
Media & Downloads
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
AKT2G I/O Manual EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
AKT2G-SDI-004-000 TUV Certification | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G-SDI-004%20TUV%20Certitication%20Rev.00.pdf |
AKT2G-SDO-004-000 TUV Certification | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G-SDO-004%20TUV%20Certitication%20Rev.00.pdf |
Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Terminale per circuito a recupero
Il terminale EtherCAT AKT2G-BRC-000-000 contiene condensatori ad alte prestazioni per stabilizzare le tensioni di alimentazione.
Terminale per motore passo-passo, 50 V CC, 5 A, controllo vettoriale
Il terminale EtherCAT AKT2G-SM-L50-000 è destinato al collegamento diretto di motori passo-passo con range di potenza medio fino a 5 A e intervallo di tensione di 8-50 V.
Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.