Fren Kesici Terminali
AKT2G-BRC-000-000 EtherCAT Terminali, besleme voltajlarını dengelemek için yüksek performanslı stabilizatörler içerir. AKT2G-BRC-000-000, AKT2G-SM-L15-000 ya da AKT2G-SM-L50-000 step motor sürücü terminalleri ile birlikte kullanılabilir. Düşük dahili direnç ve yüksek darbeli akım özelliği sayesinde bir güç kaynağı ünitesi ile paralel bağlantıda iyi tamponlama sağlar. Rejeneratif akımlar aşırı voltajları önlemek için adapte edilir. Rejeneratif enerji kapasitörlerin kapasitesini aşarsa enerji harici bir frenleme rezistörü aracılığıyla dağıtılabilir. Karşılık gelen eşik KAS yazılımında doğrudan programlanabilir.
Özellikler
Teknik Veriler | AKT2G-BRC-000-000 |
---|---|
Teknoloji | Fren kesici |
Nominal voltaj | 72 V'a kadar |
Kapasitans | 155 µF |
Dalga akımı | sürekli çalışmada 10 A |
Dahili direnç | < 10 mΩ |
Aiırı voltaj koruması | Standart 50 V, CoE verisi aracılığıyla programlanabilir |
Önerilen balast rezistörü | ZB8110* |
Aşırı voltaj kontrol aralığı | Standart 1 V, CoE verisi aracılığıyla programlanabilir |
Balast rezistörü saat hızı | yüke bağımlı, maks. 100 µs, 2 noktalı kontrol |
Elektrik yalıtımı | 1500 V |
Teşhis | PCB'deki sıcaklık |
E-bus'a mesaj | Rezistörün açılma davranışı, yanı sıra akım ve besleme voltajı için veriler |
PE kontağı | no |
Ekran bağlantısı | - |
E-Bus akım tüketimi | tip. 80 mA |
Güç kontaklarından güç tüketimi | 0 mA |
İşlem görselinde bit genişliği | 88 bit |
Montaj kızağına elektrik bağlantısı | - |
Güç kontakları ile EtherCAT Terminallerine ekleme | evet, PE olmadan sol tarafa |
Güç kontakları olmadan EtherCAT Terminallerine ekleme | evet |
Boyutlar (G x Y x D) | yaklaşık 15 mm x 100 mm x 70 mm (hizalı genişlik: 12 mm) |
Yapılandırma | CoE verisi aracılığıyla |
Ağırlık | yaklaşık 90 g |
Çalışma sırasında izin verilebilir ortam sıcaklığı aralığı | 0 °C ... +55 °C |
Saklama sırasında izin verilebilir ortam sıcaklığı aralığı | -25 °C ... +85 °C |
İzin verilebilir bağıl nem | %95, yoğuşmasız |
Montaj | EN 60715'e göre 35 mm montaj kızağı üzerine |
Titreşim/darbe direnci | EN 60068-2-6/EN 60068-2-27'ye göre, ayrıca bkz. Gelişmiş mekanik yük kapasitesi için kurulum talimatları |
EMC bağışıklığı/emisyonu | EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4'e göre |
Koruma sınıfı | IP20 |
Kurulum pozisyonu | Varsa bkz. G/Ç Terminallerinin Montajı ve Kabloları |
Onay | CE, cULus |
Media & Downloads
Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
AKT2G I/O Manual EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
AKT2G-SDI-004-000 TUV Certification | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKT2G-SDI-004%20TUV%20Certitication%20Rev.00.pdf |
AKT2G-SDO-004-000 TUV Certification | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKT2G-SDO-004%20TUV%20Certitication%20Rev.00.pdf |
Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Step Motor Terminali, 50 V DC, 5 A, Vektör Kontrolü
AKT2G-SM-L50-000 EtherCAT Terminali, 5 A'e kadar olan orta seviye güç ve 8-50 V voltaj aralığındaki step Motorların doğrudan bağlantısı için tasarlanmıştır.
Step Motor Terminali, 24 V DC, 1,5 A, Vektör Kontrolü
AKT2G-SM-L15-000 EtherCAT Terminali, 1,5 A'e ve 24 V'a kadar olan düşük güç aralığındaki step motorların doğrudan bağlantısı için tasarlamıştır.
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.