Veri Yolu Uç Terminali
Her bir EtherCAT terminal bloku, mekanik ve elektriksel koruma için sağ uçta AKT2G-EM-000-000 veri yolu uç kapağı ile sonlandırılmalıdır. Standart-Veri Yolu Uç Terminali herhangi bir ek işlev ya da bağlantı özelliği sunmaz.
Teknik Özellikler
Teknik Veri | AKT2G-EM-000-000 |
---|---|
Elektriksel yalıtım | - |
İşlem görüntüsündeki bit genişliği | 0 |
Yapılandırma | adres ya da yapılandırma ayarı yok |
Tanılama | - |
PE kontağı | hayır |
Yenilenen besleme | - |
İlave güç kontaklarına bağlantı kolaylığı | - |
Güç kontağı olan Veri Yolu Terminallerinde yan yana montaj | evet |
Güç kontağı olan Veri Yolu Terminallerinde yan yana montaj | evet |
Montaj kızağına elektriksel bağlantı | hayır |
Ağırlık | yaklaşık 8 g |
İzin verilebilir ortam sıcaklığı | -25°C ... +60°C (genişletilmiş sıcaklık aralığı) |
İzin verilebilir ortam sıcaklığı aralığı (saklama sırasında) | -40°C ... +85°C |
İzin verilebilir bağıl nem | %95, yoğuşmasız |
Boyutlar (G x Y x D) | yaklaşık 8 mm x 100 mm x 34 mm (genişlik hizalı: 5 mm) |
Montaj | terminal blokundaki son terminale hizalı |
Titreşim/şok direnci | EN 60068-2-6/EN 60068-2-27'e uygun |
EMC direnç patlaması/ESD | EN 61000-6-2/EN 61000-6-4'e uygun |
Koruma sınıfı | IP20 |
Kurulum pozisyonu | değişken |
Onay | CE, ATEX, cULus |
Media & Downloads
Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
AKT2G I/O Manual EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
AKT2G-SDI-004-000 TUV Certification | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKT2G-SDI-004%20TUV%20Certitication%20Rev.00.pdf |
AKT2G-SDO-004-000 TUV Certification | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKT2G-SDO-004%20TUV%20Certitication%20Rev.00.pdf |
Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Fren Kesici Terminali
AKT2G-BRC-000-000 EtherCAT Terminali, besleme voltajlarını dengelemek için yüksek performanslı stabilizatörler içerir. AKT2G-BRC-000-000, AKT2G-SM-L15-000 ya da AKT2G-SM-L50-000 step motor sürücü terminalleri ile birlikte kullanılabilir.
Step Motor Terminali, 50 V DC, 5 A, Vektör Kontrolü
AKT2G-SM-L50-000 EtherCAT Terminali, 5 A'e kadar olan orta seviye güç ve 8-50 V voltaj aralığındaki step Motorların doğrudan bağlantısı için tasarlanmıştır.
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.