Variateur programmable AKD PDMM®
Le produit AKD PDMM® combine un servovariateur AKD à un contrôleur de mouvement intégré puissant dans un coffret unique et compact qui peut contrôler jusqu'à 64 axes sur votre machine. Il fournit un contrôle intégré pour de nombreux axes hautes performances, des interfaces E/S et HMI complètes, et inclut les fonctionnalités complètes d'automatisation de Kollmorgen Automation Suite™, vous apportant ainsi un environnement de développement unique et évolutif pour les machines AKD PDMM® et PCMM.
Caractéristiques
Caractéristiques
- Kollmorgen Automation Suite™ fournit de façon totalement intégrée la programmation, le test, la configuration et la mise en service
- L'utilitaire intégré de serveur Web simplifie le service
- Contrôle 20 axes ou plus* tout en réduisant le format de la machine :
- Contrôleur de mouvement maître multi-axes EtherCAT intégré à un axe de variateur standard AKD®
- Logiciel API IEC61131-3 complet pour la commande de machine, avec prise en charge des 5 langages de programmation
- Choix de PLCopen pour le mouvement ou de Pipe Network™ pour la programmation du contrôle de mouvement
- La mémoire non volatile de 32 Ko stocke les données de la machine pour éliminer le rebut au redémarrage après une coupure d'alimentation
- L'emplacement pour carte SD simplifie la sauvegarde et la mise en service, sans PC requis
- L'E/S embarquée inclut 13 entrées numériques, 4 sorties numériques, 1 entrée analogique, 1 sortie analogique (extensible avec la série AKT d'E/S distantes)
- Fonctionne avec Kollmorgen Visualization Builder™ pour programmer les panneaux d'interface homme-machine AKI
- Permet la compatibilité Plug-and-Play avec votre servomoteur
- Fournit un accès à tous les avantages de la gamme de plateformes de moteurs Kollmorgen dont AKM®, CDDR™ et d'autres technologies d'accouplement direct
- Prend en charge la rétroaction des performances en temps réel à partir de : SFD (Smart Feedback Devices), EnDat2.2, 01, BiSS, codeur analogique sinus/cosinus, codeur incrémental, HIPERFACE® et résolveur
- Un réglage automatique à fréquence pleine assure le mouvement parfait à tous les niveaux de performances
* Le nombre maximal d'axes dépend de la complexité et des performances de mouvement/automatisation
Avantages
- Réduit l'espace occupé dans les panneaux, les coûts de câblage et le temps de construction avec un axe de servovariateur AKD et une machine programmable multi-axes et un contrôleur de mouvement dans un coffret unique, éliminant ainsi le besoin d'un contrôleur distinct dans de nombreuses applications
- Accélère le temps de conception et simplifie l'intégration en utilisant un environnement de développement évolutif unique pour programmer des applications AKD PDMM® et PAC utilisant jusqu'à 128 axes
- Minimise les risques et maximise les performances avec notre variateur matériel AKD, leader du secteur, intégré à l'architecture éprouvée de Kollmorgen Automation Suite
- Fournit des fonctionnalités avancées dans une machine hautes performances avec les avantages de Pipe Network™ et des fonctions de co-conception de Kollmorgen
- Contrôle de nombreux axes servo hautes performances sans besoin de contrôleur distinct, économisant ainsi l'espace dans l'armoire et réduisant les coûts de câblage
- Permet de construire un système complet avec des performances optimales en utilisant les variateurs, les moteurs, les modules E/S, les panneaux HMI et d'autres composants conçus pour fonctionner ensemble
Spécifications
120/240 VCA Monophasé et triphasé | Courant continu (bras) | Courant de crête (bras) | H (mm/pouces) | W (mm/pouces) | D (mm/pouces) |
---|---|---|---|---|---|
240/400/480 VCA 3 Phase | Courant continu (bras) | Courant de crête (bras) | H (mm/pouces) | W (mm/pouces) | D (mm/pouces) |
AKD-M00306-xxEC-0000 | 3 | 9 | 168 / 6,61 | 89 / 3,50 | 156 / 6,14 |
AKD-M00606-xxEC-0000 | 6 | 18 | 168 / 6,61 | 89 / 3,50 | 156 / 6,14 |
AKD-M01206-xxEC-0000 | 12 | 30 | 196 / 7,72 | 95,3 / 3,75 | 187 / 7,36 |
AKD-M02406-xxEC-0000 | 24 | 48 | 248 / 9,76 | 100 / 3,94 | 228 / 8,98 |
AKD-M00307-xxEC-0000 | 3 | 9 | 256 / 10,08 | 100 / 3,94 | 185 / 7,28 |
AKD-M00607-xxEC-0000 | 6 | 18 | 256 / 10,08 | 100 / 3,94 | 185 / 7,28 |
AKD-M01207-xxEC-0000 | 12 | 30 | 256 / 10,08 | 100 / 3,94 | 185 / 7,28 |
AKD-M02407-xxEC-0000 | 24 | 48 | 306 / 12,05 | 100 / 3,94 | 228 / 8,98 |
AKD-M04807-xxEC-0000 | 48 | 96 | 385 / 15,16 | 185 / 7,28 | 225 / 8,85 |
"xx" signifie MC ou M1.
MC = 800 MHz CPU, M1 = 1,2 GHz CPU
Media & Downloads
Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
---|---|---|---|
AKD EtherCat Communications EN Manual | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/903-200005-00%20AKD%20EtherCAT%20Communications%20Manual%20EN%20REV%20U.pdf |
AKD EtherNet/IP Communications Manual EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKD%20EtherNetIP%20Communications%20Manual%20EN%20%28REV%20H%29.pdf |
AKD EtherNet/IP with RSLogix Communications Manual EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/903-200009-00%20AKD%20EthernetIP%20with%20RSLogix%20Communications%20Manual%20EN%20REV%20K.pdf |
AKD Installation Manual EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/903-200003-00%20AKD_Installation_en%20Rev%20AG.pdf |
AKD PDMM Fault Card EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/903-200015-00%20AKD%20PDMM%20Fault%20Card%20EN%20REV%20N.pdf |
AKD PDMM Quick Start EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKD%20PDMM%20Quick%20Start%20EN%20%28REV%20B%29.pdf |
AKD PDMM User Guide EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKD%20PDMM%20User%20Guide%20EN%20%28REV%20K%29.pdf |
AKD ProfiNet Communications Manual EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKD%20ProfiNet%20Communications%20Manual%20EN%20%28REV%20P%29.pdf |
AKD Safety Notes EN DE FR IT PT ES RU ZH | Chinese, Simplified, English, French, German, Italian, Portuguese, Brazil, Russian, Spanish | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-05/AKD-BPTM-Safety-Notes_RevG.pdf |
KAS IDE PDMM and PCMM WebServer User Manual EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KAS%20IDE%20PDMM%20and%20PCMM%20WebServer%20User%20Manual%20EN%20%28REV%20G%29.pdf |
KAS Release Notes EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-06/KAS_ReleaseNotes.pdf |
Kollmorgen Accessories Guide for AKD2G, AKD - Europe - EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKD%20Accessories%20Europe_en.pdf |
Kollmorgen Accessories Guide for AKD2G, AKD and S700 North America EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKD2G%20AKD%20S700%20Accessories%20Guide%20North%20America%20EN%20REV%20K.pdf |
Part Number Scheme AKD-B/P/T/M | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKD-BPTM_Part_Scheme_0.pdf |
Kollmorgen 2G Cable Guide | English | |
Partager l'URL /en-us/products/accessories/cables/literature/kollmorgen-2g-cable-guide |
Titre | Langue | Date | Partager l'URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Full-line Catalog | English | Partager l'URLvue | |
AKD Scalability Brochure EN RevC | English | Partager l'URLvue | |
Kollmorgen AKD PDMM Servo Drive Flyer revB | English | Partager l'URLvue | |
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA | English | Partager l'URLvue | |
PDMM Brochure revA EN | English | Partager l'URLvue |
Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
---|---|---|---|
AKD-HV48_Declaration of conformity_CE_EU_Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/DoC_EU_e_AKD_48A_4.pdf |
AKD-HV48_safety certificate_FSM_EU_Eng | English, German | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/Cert_STO_akd_48_e_d.pdf |
AKD_Declaration of conformity_UKCA_UK_Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/DoC_UKCA_AKD.pdf |
AKD_Declaration_ROHS_EU_Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-04/AKD_Declaration_ROHS_EU_Eng.pdf |
AKD_Regulation_REACH_EU_Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-04/AKD_Regulation_REACH_EU_Eng.pdf |
Ces modèles 3D sont destinés à guider vos activités de conception et peuvent être utilisés comme information de référence. Veillez à consulter un expert de Kollmorgen pour vous assurer que vous disposez des informations les plus récentes et les plus précises pour les aspects critiques du travail de conception.
Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
---|---|---|---|
12 AMP Power Cable | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/12%20AMP%20Power%20Cable.pdf |
12 AMP Power Cable With Brake | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/12%20AMP%20Power%20Cable%20With%20Brake.pdf |
24 AMP Power Cable | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/24%20AMP%20Power%20Cable.pdf |
24 AMP Power Cable With Brake | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/VP-508CFAN-xx.pdf |
2D/3D Product Model | English | |
Partager l'URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
6 AMP Power Cable | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/6%20AMP%20Power%20Cable.pdf |
Feedback Resolver Cable | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/Feedback%20Resolver%20Cable.pdf |
Sine Encoder Feedback Cable | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/Sine%20Encoder%20Feedback%20Cable.pdf |
Title | Release | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|---|
AKD Firmware Release Notes EN |
1.22.00.000
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKD%20Firmware%20Release%20Notes%20EN%20rev1.22.00.000.pdf |
AKD PDMM Servo Drive Firmware |
1.21.00.000
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKD-M-M1EC-V01-21-00-000.zip |
AKD PDMM Servo Drive Firmware (AKD-M-MCEC-01-21-00-000) |
1.21.00.000
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKD-M-MCEC-V01-21-00-000.zip |
AKD-Firmware-for-KAS |
1.23.00.000
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2023-11/AKD-Firmware-for-KAS-V01-23-00-000.tgz |
AKD2G Firmware for KAS |
02-13-00-000
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2024-06/AKD2G-Firmware-for-KAS-V02-13-00-000.tgz |
KAS Runtime Firmware for AKD-PDMM (KAS-PDMM-M-K1EC) |
4.02
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2024-06/KAS-PDMM-M-K1EC-4.02.0.94896.zip |
KAS Runtime Firmware for AKD-PDMM (KAS-PDMM-M-KCEC) |
4.02
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2024-06/KAS-PDMM-M-KCEC-4.02.0.94896.zip |
KAS Runtime Firmware for AKD-PDMM (KAS-PDMM-M-M1EC) |
4.02
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2024-06/KAS-PDMM-M-M1EC-4.02.0.94896.zip |
KAS Runtime Firmware for AKD-PDMM (KAS-PDMM-M-MCEC) |
4.02
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2024-06/KAS-PDMM-M-MCEC-4.02.0.94896.zip |
KAS Sample Project Coordinated Motion CDS EN |
–
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/KAS%20Sample%20Project%20Coordinated%20Motion%20CDS%20EN%20Rev01.zip |
KAS Sample Project EtherNetIP with RSLogix EN |
–
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/KAS%20Sample%20Project%20EtherNetIP%20with%20RSLogix%20EN%20Rev01.zip |
KAS Sample Project Index Stop Pipe Network EN |
–
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/KAS%20Sample%20Project%20Index%20Stop%20Pipe%20Network%20EN%20Rev02.zip |
KAS Sample Project PLCopen Rotary Knife EN |
–
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/KAS%20Sample%20Project%20PLCopen%20Rotary%20Knife%20EN%20Rev03.zip |
Kollmorgen Sistema Library |
1.2.0
|
English, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/KOLLMORGEN_Sistema-Library_VDMA_V1.2.0.zip |
TeamViewer |
12
|
English, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/TeamViewerQS_de-idct55eyax.zip |
KAS Controller EIP |
–
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/KAS%20Controller%20EIP%20rev2_9.zip |
KAS Device GSDML |
2.1
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/GSDML-V2.1-KOLLMORGEN-KAS-DEVICE-20140122.xml |
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.