Borne d'alimentation avec fusible
Cette borne d'alimentation vous permet de configurer différents groupes de potentiels avec des tensions standard de 24 Vcc.
Spécifications
Données techniques | AKT2G-PSF-024-000 |
---|---|
Tension nominale | 24 Vcc |
Intensité du courant du contact de puissance | Max. 10 A |
Isolation électrique | 500 V (potentiel E-bus/bus de terrain) |
Fusible intégré à fil fin | Oui ; 6,3 A |
Consommation de courant du E-Bus | - |
Largeur de bit dans l'image de processus | - |
Configuration | Pas de réglages d'adresse ou de configuration |
Voyant d'alimentation à DEL | Oui |
Diagnostic (fusible) | Oui, voyant d'erreur à DEL |
Connexion électrique au rail de montage | Non |
Contact de terre | Oui |
Alimentation renouvelée | Oui |
Possibilité de connexion à un contact électrique supplémentaire | 1 |
Montage côte à côte sur les bornes de bus avec contact d'alimentation | Oui |
Montage côte à côte sur les bornes de bus sans contact d'alimentation | Oui |
Poids | Env. 55 g |
Plage de températures ambiantes admissibles (pendant le fonctionnement) | 0°C ... +55 °C |
Plage de températures ambiantes admissibles (pendant le stockage) |
-25 °C ... +85 °C |
Humidité relative admissible | 95 %, sans condensation |
Dimensions (L x H x P) | Env. 15 mm x 100 mm x 70 mm (largeur en alignement : 12 mm) |
Montage | Sur rail de montage de 35 mm conforme à la norme EN 60715 |
Résistance aux vibrations/chocs | Conformité aux normes EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
CEM, résistance aux transitoires électriques rapides en salves/décharges électrostatiques | Conformité aux normes EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Classe de protection | IP20 |
Position d'installation | Variable, voir Positionnement des bornes passives |
Homologation | CE, ATEX, cULus |
Media & Downloads
Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
---|---|---|---|
AKT2G I/O Manual EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
---|---|---|---|
AKT2G-SDI-004-000 TUV Certification | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G-SDI-004%20TUV%20Certitication%20Rev.00.pdf |
AKT2G-SDO-004-000 TUV Certification | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G-SDO-004%20TUV%20Certitication%20Rev.00.pdf |
Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Sorties analogiques à 4 canaux 0-10 et -10 à +10 Vcc
Ces sorties analogiques à 4 canaux sont disponibles dans une version de système 1 fil 0…10 V, 12 bits et de système 4 x 2 fils -10 V…+10 V, 12 bits.
Entrée analogique à 4 canaux, paramétrable
Cette entrée analogique à 4 canaux est paramétrable pour -10/0…+10 V, -20/0/+4…+20 mA, 16 bits.
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.