![Cartão do interruptor de freio Cartão do interruptor de freio](/sites/default/files/styles/webp_conversion/public/BRC-000_AKT2G_KOL0530.jpg.webp?itok=eiWXdSBf)
![Cartão do interruptor de freio Cartão do interruptor de freio](/sites/default/files/styles/220_webp/public/BRC-000_AKT2G_KOL0530.jpg.webp?itok=2Lx7qIE9)
Cartão do interruptor de freio
O cartão EtherCAT AKT2G-BRC-000-000 conta com capacitores de alto desempenho para estabilizar as tensões de alimentação. O AKT2G-BRC-000-000 pode ser usado em conjunto com os cartões de drive do motor de passo AKT2G-SM-L15-000 ou AKT2G-SM-L50-000. Baixa resistência interna e alta capacidade de corrente pulsada permitem um bom buffer em paralelo com uma fonte de alimentação. Correntes de regeneração são acomodadas, prevenindo as sobretensões. Se a energia regenerativa exceder a capacidade dos capacitores, a energia poderá ser dissipada através de um resistor de frenagem externo. O limite correspondente pode ser parametrizado diretamente no software KAS.
![Global Global](/themes/koll_forest/images/avail_global.webp)
Especificações
Dados técnicos | AKT2G-BRC-000-000 |
---|---|
Tecnologia | Interruptor de freio |
Tensão nominal | até 72 V |
Capacitância | 155 µF |
Corrente de ripple | 10 A em operação contínua |
Resistência interna | < 10 mΩ |
Proteção contra sobretensão | 50 V padrão, parametrizável pelos dados de CoE |
Resistor de lastro recomendado | ZB8110* |
Gama de controles de sobretensão | 1 V padrão, parametrizável pelos dados de CoE |
Frequência de relógio do resistor de lastro | dependente da carga, máx. 100 µs, controle de 2 pontos |
Isolamento elétrico | 1.500 V |
Diagnóstico | Temperatura no PCB |
Mensagem para E-bus | Dados para o comportamento de ativação do resistor, bem como a corrente e a tensão de alimentação |
Conexão do terra de proteção (PE) | não |
Conexão da tela | - |
Consumo de corrente do E-bus | tip. 80 mA |
Consumo de energia dos contatos de energia | 0 mA |
Largura em bits da imagem de processo | 88 bits |
Conexão elétrica ao trilho de montagem | – |
Adição de cartões EtherCAT com contato de energia | sim, lado esquerdo sem PE |
Adição de cartões EtherCAT sem contato de energia | sim |
Dimensões (L x A x D) | aproximadamente 15 mm x 100 mm x 70 mm (largura alinhada: 12 mm) |
Configuração | Pelos dados do CoE |
Peso | aproximadamente 90 g |
Faixa de temperatura ambiente permitida durante a operação | 0 °C a +55 °C |
Faixa de temperatura ambiente permitida durante o armazenamento | -25 °C a +85 °C |
Umidade relativa permitida | 95%, sem condensação |
Montagem | sobre trilho de montagem de 35 mm em conformidade com EN 60715 |
Resistência contra choques/vibrações | de acordo com EN 60068-2-6/EN 60068-2-27, consulte também Instruções de instalação para aumentar a capacidade de carga mecânica |
Imunidade/emissão EMC | em conformidade com EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Classe de proteção | IP20 |
Posição de instalação | Qualquer uma, consulte Montagem e cabeamento de cartões I/O |
Aprovação | CE, cULus |
Mídia & Downloads
Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
---|---|---|---|
AKT2G I/O Manual EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
---|---|---|---|
AKT2G-SDI-004-000 TUV Certification | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G-SDI-004%20TUV%20Certitication%20Rev.00.pdf |
AKT2G-SDO-004-000 TUV Certification | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G-SDO-004%20TUV%20Certitication%20Rev.00.pdf |
Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Cartão do motor de passo, 50 VCC, 5 A, Controle de vetor
O cartão EtherCAT AKT2G-SM-L50-000 é destinado para a conexão direta dos motores de passo em um intervalo de potência médio de até 5 A e uma faixa de tensão de 8 a 50 V.
Cartão do motor de passo, 24 VCC, 1,5 A, Controle de vetor
O cartão EtherCAT AKT2G-SM-L15-000 é destinado para a conexão direta dos motores de passo em um intervalo de potência baixo de até 1,5 A e uma tensão de 24 V.
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.