Skip to main content

Die Servoantriebe von Kollmorgen sind für präzise Steuerung und optimales Drehmoment ausgelegt und ergänzen mit einer umfangreichen Funktionspalette unsere große Auswahl an rotatorischen Servomotoren und linearen Positionierungssystemen. Wir gewährleisten umfassendste Anschlussmöglichkeiten mit fortschrittlichster Steuerungstechnologie, vereinfachte Inbetriebnahme und kompakte Verpackung auf dem Weltmarkt, wobei präzise Positionierung, Drehzahlregelung oder Drehmomentleistung die Hauptmerkmale unseres Sortiments sind. 

Unsere Servoantriebe werden üblicherweise mit unserem umfangreichen Sortiment an Servomotoren von Kollmorgen kombiniert, die eine der umfassendsten Rückführunterstützung auf dem Markt anbieten (einschließlich Resolvern, Inkrementalgebern, BiSS, EnDat, Hiperface, Sinusgeber).

Unsere Servoantriebe können in einem Bereich von 300 Watt bis 50.000 Watt Ausgangsleistung im Dauerbetrieb funktionieren. Mit einem Spitzenbetrieb für volle 5 Sekunden bei bestimmten Antrieben - oft mit einem dreifachen Dauernennstrom - können viele Anwendungen erheblich kleinere Servoantriebe verwenden und die dynamische Leistung des Servoantriebs-Sortiments erweitern. 

Konnektivität ist ein wichtiger Aspekt für die Maschinen und wir unterstützen viele bekannte Ethernet-Feldbusse wie EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet und SynqNet. Unterstützung für herkömmliche Feldbusse ist bei einigen Modellen ebenfalls möglich, einschließlich Profibus, Devicenet, CanOpen, RS485, RS232 und Sercos II. 

Eine neue Technologie für mehr Sicherheit der Maschinen ist die integrierte funktionale Sicherheit in Servoantrieben. Die Servoantriebe S700 und AKD2G von Kollmorgen sind mit integrierten Sicherheitsfunktionen erhältlich. Dies ermöglicht Maschinenherstellern, inhärent sichere Maschinen mit flexiblen Sicherheitsbereichen und weniger Verkabelungs- und Konfigurationsaufwand als jemals zuvor zu bauen.

2G Motion System

2G Motion System >

Kollmorgen präsentiert die Antriebstechnik der nächsten Generation für anspruchsvollere Maschinen, die mehr Leistung und eine zuverlässigere Technik bieten. Das Kollmorgen 2G Motion System nutzt das vereinte Leistungspotenzial unserer AKM2G Servomotoren und der perfekt abgestimmten AKD2G Antriebe, die eine einzigartige Leistungsdichte und Steuerung bieten. Das Ergebnis ist ein deutlich höheres Drehmoment, ein verbessertes Ansprechverhalten und SafeMotion-Funktionen in einer kompakten Bauform, die eine einfache Installation bei umfassender Flexibilität bietet.

AKD2G Servo Drive

AKD2G Servoverstärker >

AKD2G beruht auf der reichen Erfahrung der Baureihe AKD und ist unsere neueste Servoantriebstechnik mit folgenden Merkmalen:

  • Zweiachsentechnologie für zusätzliche Platzeinsparungen
  • Eingebaute funktionale Sicherheitsoptionen über SafeMotion Monitor (einschließlich FSoE)
  • Farbgrafikanzeige
  • Optimiert für die Leistungsversorgung und Rückführung über ein einzelnes Kabel
AKD-Servoantriebe von Kollmorgen

AKD-Baureihe >

Die Produktfamilie AKD® ist seit Jahren auf dem Markt vertreten und unterstützt den größten Kundenstamm mit folgenden Merkmalen: Branchenführende Antriebsregelkreise Hervorragende Motorrückführung und Feldbusunterstützung für Antriebe,…

S700 >

Seit vielen Jahren ist dieses Produkt unser leistungsstärkster Servoantrieb mit den meisten Funktionen:

  • 110−480 VAC, 1- oder 3-phasig, 50−60 Hz, bis zu 72 A Dauerstrom
  • Unterstützung für ältere Bus-Modelle, einschließlich PROFINET, DeviceNet, PROFIBUS DP, SERCOS II und RS232
  • Unterstützung für EtherCAT-, CANopen-Feldbus
  • Optionale funktionale Sicherheit bis SIL3
Kollmorgen S300 Servoverstärker_m.png

S300 Servoverstärker >

Identisch mit S700, außer Größe und Leistung, die für 240 VAC optimiert wurden.

S200 Servoverstärker

S200 Servoverstärker >

Die S200-Servoantriebe von Kollmorgen sind die ersten vollständig digitalen Industrieantriebe, die einen Drehzahlregelkreis mit einer Bandbreite von 800 Hz bieten.

  • Steckverbinder mit hoher Kontaktdichte
  • Ultrakompakte DC-Varianten (48 V Nennstrom)
  • Entspricht folgenden Normen und Richtlinien: UL 508C, CE, EN 50178, EN 61800-C und Semi F47
  • Erhältliche Optionen zur Unterstützung einer Indexierungs- oder SynqNet™ Antriebssteuerung

Serviced Servoverstärker >

Die S600 Servoverstärker sind nicht mehr für Neuapplikationen verfügbar aber wir bieten weiterhin Ersatzteile und Ersatzregler an.

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr