EKM bürstenlose AC Servomotoren
Diese optimierten Hochleistungsmotoren nach MilSpec 810E und mit Schutzart IP67 werden standardmäßig mit Edelstahlwelle und chemikalienbeständiger Lackierung geliefert. Sie eignen sich für den Einsatz in den anspruchsvollsten Umgebungen.
Merkmale
- Dauerblockiermoment von 0,43 bis 53 Nm
- Drehzahlen bis 8000 U/min für Hochgeschwindigkeitsanwendungen
- Hochspannungsisolierung 480 VAC
- Kundenspezifische Wicklungen, Wellenvarianten und ausfallsichere Bremsen erhältlich
- Robuste Resolver-Rückführung für extremen Umgebungstemperaturbereich von -51 °C bis 54 °C
- Schock- und schwingungsgeprüft nach MILSTD810E, Methode 516.4 & 514.4, Verfahren 1
- Internationale Standardbefestigung erhältlich
- Magnetdesigns mit niedrigem Rastmoment (Cogging) und Klirrfaktor
- Konnektivität: Nickelbeschichtete Hochleistungs-Steckverbinder nach MIL-C-38999, vollständig abgedichtet, mit verschraubter, selbstverriegelnder Drei-Punkt-Schnellsteckkupplung sowie EMI- und RFI-Abschirmung. Zusätzlich sind nach vorne und nach hinten ausgerichtete Optionen erhältlich.
- Die Welle und die Befestigungsteile aus Edelstahl beugen äußerer Korrosion vor, während eine chemikalienresistente Lackierung für Beständigkeit gegen raue Witterungsbedingungen und Chemikalien sorgt.
- Abdichtung: Schutzart IP67 für Eindringschutz und kurzzeitiges Untertauchen in Wasser sowie Abstrahlen mit bis zu 7 bar. Zusätzlich wird standardmäßig eine Wellendichtung aus Viton geliefert.
Spezifikationen
Baugröße | EKM2 | EKM3 | EKM4 | EKM5 | EKM6 | EKM7 |
Baulänge | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 2, 3, 4, 5 | 2, 3, 4 |
Wicklungen | C, D, E, F, G | C, D, E, H | C, E, G, H, J, K | E, G, K, L, M, N, P | G, K, L, M, N, P | K, L, M, P |
Max. BUS (VDC) | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
Max. Dauerstillstandsmoment Tc Nm (lb-in) |
1,37 (12,2) |
2,83 (25,1) |
5,93 (52,5) |
14,3 (126) |
24,8 (219) |
52,8 (467) |
Max. Spitzendrehmoment Tp Nm (lb-in) |
4,77 (42,2) |
10,2 (90,3) |
20,3 (180) |
38,3 (339) |
65,0 (576) |
143 (1269) |
Max. mechanische Drehzahl N | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Max. Bemessungsleistung bei max. Zwischenkreisspannung kW (Hp) |
0,89 (1,19) |
1,16 (1,56) |
1,68 (2,26) |
3,82 (5,12) |
6,05 (8,11) |
764 (10,24) |
Media & Downloads
Title | Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Full-line Catalog | English | Share URLview | |
EKM Series Servo Motors Selection Guide | English | Share URLview |
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Blue Guide | English, German | |
Share URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2022%3A247%3ATOC |
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products.pdf |
Der Unterschied zwischen Dauerleistung und Dauerbelastung
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.