Skip to main content
Diese Servomotoren sind zwar nicht für neue Anwendungen verfügbar, doch Kollmorgen bietet auch weiterhin Ersatzmotoren und Support für bestehende Kunden an.
MH172 Schrittmotor mit hohem Drehmoment

MH172 Schrittmotor mit hohem Drehmoment >

Die MH172 Serie bietet einen Motor mit hohem Drehmoment in NEMA-Baugröße 66 (170 mm) mit einem maximalen Haltemoment von 3764 Ncm.

Schrittmotor der T-Serie mit hohem Drehmoment - Kollmorgen

T Schrittmotor mit hohem Drehmoment >

Die T-Serie bietet einen Satz kundenspezifischer Schrittmotoren der T2- und N-Serie, die in elektrische Zylinder, kolbenstangenlose Antriebe und Präzisionstische von Kollmorgen integriert sind.

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr