![Produktfamilie S700 großes Bild Produktfamilie S700 großes Bild](/sites/default/files/styles/webp_conversion/public/S700-family-large_1.png.webp?itok=LKKDdLye)
![Produktfamilie S700 großes Bild Produktfamilie S700 großes Bild](/sites/default/files/styles/220_webp/public/S700-family-large_1.png.webp?itok=odFhPhoG)
S700
Der S700 ist ein digitaler Servoverstärker mit umfangreicher Funktionalität, der sich hervorragend für komplexe Antriebsaufgaben eignet. Er beinhaltet Ethernet-Konnektivität zur Verwendung mit EtherCAT® und SynqNet™. Die optionale MMC-Speicherkarte ermöglicht das einfache Sichern von Parameteraufzeichnungen und Firmware im Feld. Die „Safe Torque Off“-Funktion ist standardmäßig. Einkabel-Rückführung mit SFD3 und Hiperface DSL wird ebenfalls unterstützt.
![Global Global](/themes/koll_forest/images/avail_global.webp)
Merkmale
Merkmale
- CE-, UL-, TÜV-geprüfte Sicherheit
- Betrieb direkt über geerdete Leitungen (110 bis 480 VAC, 1- oder 3-phasig, 50 bis 60 Hz)
- Modelle mit kontinuierlicher Ausgangsleistung von 1,5 bis 72 A.eff/Phase
- Funktion „Safe Torque Off“ (STO) integriert
- EtherCAT®- und CANopen-Buskommunikation integriert
- Unterstützung für ältere Bus-Modelle wie PROFINET, DeviceNet, PROFIBUS DP, SERCOS II und RS232
- Einkabel-Rückführung SFD3 und Hiperface DSL
- Steckplatz für MMC-Speicherkarte für das Sichern und Kopieren von Parametern und Firmware
- Optimierte Resolver-Schnittstelle
- Autotuning
- Cogging-Unterdrückung
- Schnellste Rückführungsauswertung auf dem Markt
Vorteile
- Hochgeschwindigkeitsstrom-, Drehzahl- und Positionsregelung sorgen für schnellere Arbeitszyklen der Maschine
- Integrierte IEC 61131-Makro-Programmierungssprache gewährleistet flexible Motion
- Funktionen für mehrere Schnittstellen und Rückführungen sorgen für Kompatibilität mit allen Standard-Steuerungen und -Rückführungssystemen, wodurch der Bedarf zur Vorhaltung verschiedener Antriebstypen wegfällt
- Integrierte EMV-Filter und Spannungsversorgung sowie der eingebaute Bremswiderstand erlauben kleinere Schaltschränke
- Speicherkarte für Parameter- und Firmwareaktualisierungen, Autotuning-Funktionen und Stecker für alle Anschlüsse ermöglichen schnelleres Setup
Spezifikationen
Technische Daten
Bemessungsdaten | DIM | S701 | S703 | S706 | S712 | S7120P | S724 | S7240P | S748 | S772 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemessungsausgangsstrom (A.eff-Wert) | ||||||||||||||||
Bemessungs-Netzspannung | V~ | 3 x 208 V-10 % … 3 x 480 V+10 %, 50/60 Hz | ||||||||||||||
Bemessungs-Leistungsaufnahme für S1-Betrieb | kVA | 1,1 | 2,2 | 4,5 | 9 | 9 | 18 | 18 | 35 | 50 | ||||||
Hilfsspannungsversorgung | V= | 24 | ||||||||||||||
Bemessungsspannung DC-Zwischenkreis | V= | 290−675 | ||||||||||||||
Bei 3 x 208 V | A.eff | 2,5 | 5 | 6 | 12 | 12 | 24 | 24 | 48 | 72 | ||||||
Bei 3 x 230 V | A.eff | 2 | 4 | 6 | 12 | 12 | 24 | 24 | 48 | 72 | ||||||
Bei 3 x 400 V | A.eff | 1,5 | 3 | 6 | 12 | 12 | 24 | 24 | 48 | 72 | ||||||
Bei 3 x 480 V | A.eff | 1,5 | 3 | 6 | 12 | 12 | 24 | 24 | 48 | 70 | ||||||
Spitzenausgangsstrom (A.eff-Wert) | A RMS | 4,5 | 9 | 18 | 24 | 30 | 48 | 72 | 96 | 140 |
Abmessungen
Bemessungsdaten | DIM | S701 | S703 | S706 | S712 | S7120P | S724 | S7240P | S748 | S772 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(H) Höhe einschl. Lüfter | mm | 345 | 348 | 385 | ||||||
(B) Breite | mm | 70 | 100 | 190 | ||||||
(T) Tiefe einschl. Stecker | mm | 243 |
Media & Downloads
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Accessories for digital drive systems with S300/S400/S600/S700 | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Sxyz%20Accessories_Europe_en_2.pdf |
ASCII Object Reference Collection | English, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ascii_s300-s700%20rev2.15a.zip |
CANopen PDO Setup Objects | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/PDO_Objects.pdf |
CANopen Protocol Quick Reference Guide | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300_S600_S700_CAN%20Protocol%20Quick%20Reference.pdf |
Errors with S1, S2, S3, S4 Safety Cards | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/safety_error_e.pdf |
Kollmorgen Accessories Guide for AKD2G, AKD and S700 North America EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKD2G%20AKD%20S700%20Accessories%20Guide%20North%20America%20EN%20REV%20K.pdf |
Pilz Safety Card S1-2 Instruction Manual | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/safetycard_s1-2_e_1.pdf |
Pilz Safety Card S2 Instruction Manual | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/safetycard_s2_e_1.pdf |
Pilz Safety Card S2-2 Instruction Manual | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/safetycard_s2-2_e_2.pdf |
PROFIBUS DP Fieldbus Interface for S300 / S400 / S600 / S700 | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300s700_profibus_e_11-2022.pdf |
S300 / S400 / S600 / S700 EtherCAT Fieldbus Interface Manual | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/srethercat_e_3.pdf |
S300 / S600 / S700 2CAN Technical Description | English, French, German, Italian | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/2can_defi.pdf |
S300 / S600 / S700 DeviceNet Fieldbus Interface Manual | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/srdnet_e_1.pdf |
S300 / S600 / S700 DeviceNet Technical Description | English, French, German, Italian | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/devicenet_defi.pdf |
S300 / S600 / S700 I/O Technical Description | English, French, German, Italian | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/io_defi.pdf |
S300 / S600 / S700 Profibus Technical Description | English, French, German, Italian | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/profibus_defi.pdf |
S300 / S600 / S700 SERCOS Technical Description | English, French, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/sercos_defi.pdf |
S300 / S600 / S700 SynqNet Technical Description | English, French, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/synqnet_defi.pdf |
S300 / S700 CAN-Bus Fieldbus Interface Manual | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300700can_e_12-2022.pdf |
S300 / S700 DriveGUI Online Help | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/drivegui_e%20rev3.14%20with%20ASCII%202.15a.zip |
S300 / S700 FB-2to1 Technical Description | English, French, German, Italian | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/fb-2to1_defi.pdf |
S300 / S700 Profinet Fieldbus Interface Manual EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300s700_profinet_e_11-2022.pdf |
S300 / S700 sercos II Fieldbus Interface Manual | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300700sercos_e_0.pdf |
S700 (748-772) Instruction Manual | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s748_e.pdf |
S700 (748-772) Instruction Manual EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s748-772_InstructionsManual_e_rev10-2022.pdf |
S700 Digital Servo Amplifier Instruction Manual | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s701_e.pdf |
S700 PosI/O Add-On Sheet | English, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/posio_de_0.pdf |
S700 Safety Card S1 Instruction Manual | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/safetycard_s1_e.pdf |
S700 Safety Card S1-2 Instruction Manual | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/safetycard_s1-2_e.pdf |
S700 Safety Card S2 Instruction Manual | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/safetycard_s2_e_0.pdf |
S700 Safety Card S2-2 Instruction Manual | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/safetycard_s2-2_e.pdf |
S700 Safety Notes DE EN FR IT RU | English, French, German, Italian, Russian | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S700_Safety-Notes_rev10-2022.pdf |
S701 (S701-724) Installation Manual EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s701_e_4.pdf |
S701/S724 Part Number Scheme | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S701_S724%20Part%20Number%20Scheme.pdf |
S748/S772 Part Number Scheme | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S748_S772%20Part%20Number%20Scheme.pdf |
Title | Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Full-line Catalog | English | Share URLview | |
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA | English | Share URLview | |
Kollmorgen Motion Safety Brochure | English | Share URLview | |
S700 Brochure en-UK Rev2009 | English | Share URLview |
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products.pdf |
S700 TUV Certificate | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen_S700_TUEV-Sued_%28ZE_Z10-075872-0013-R00_2021-Apr-07_valid_2026-Mar-30%29.pdf |
Sercos Packaging Profile Certificate S700 | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/sercos_cert_s700.pdf |
SERVOSTAR S700 EU Declaration of Conformity | English | |
Share URL /sites/default/files/2023-08/DoC_EU_e_S700_20230725.pdf |
Statement_WEEE_EU_Eng_Ger | English, German | |
Share URL https://www.kollmorgen.com/sites/default/files/Kollmorgen%20WEEE_and_RoHS_6_2020.pdf |
Unsere 3D-Modelle dienen als Leitfaden für Ihre Konstruktionsprojekte und können als Referenzinformationen verwendet werden. Wir empfehlen jedoch, sich an einen Kollmorgen-Experten zu wenden, um sicherzustellen, dass Sie über alle relevanten Informationen auch für kritische Aspekte Ihres Projekts verfügen.
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
S701-712 2D CAD Drawings (DWG & DXF) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S701_712%20DWG%20and%20DXR%202D%20CAD.zip |
S701-712 2D Dimension Drawing Front (DXF) | English | |
Share URL /sites/default/files/s701-s712_front.dxf |
S701-712 3D CAD Drawing (STEP) | English | |
Share URL |
S701-712 3D Model (STEP) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s701_712_3d.zip |
S701-724 2D Dimension Drawing Isometric (DXF) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s701-724_iso.dxf |
S724 2D CAD Drawings (DWG & DXF) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S724%20DWG%20and%20DXF%202D%20CAD.zip |
S724 2D Dimension Drawing Front (DXF) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s724_front.dxf |
S724 3D CAD Drawings (SAT & DXF) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S724%20ASCI%28SAT%29%20and%20DXF%2C%203D%20CAD_0.zip |
S724 3D Model (STEP) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s724_3d.zip |
S748-772 2D Dimension Drawing Front (DXF) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s748-772.dxf |
S748-772 3D CAD Drawings (STEP) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S748_772_3D_en-US_RevA.zip |
S748-772 3D Model (STEP) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s748_772_3d_0.zip |
Title | Release | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|---|
Firmware S700 |
6.32_ND0
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Firmware%20S700%20%28v6.32_ND0%29.zip |
DriveGUI for S300/S700 |
3.4.4
|
English, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/DriveGUI3.4.4Final.zip |
SafetyGUI Setup Software for S1/S2 Safety Cards |
1.1.0
|
English, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/SafetyGUI1.1.0.exe_.zip |
SafetyGUI Setup Software for S3/S4 (S1-2/S2-2) Safety Cards |
1.2.0
|
English, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/SafetyGUI1.2.0.exe_.zip |
AnyDim |
2.38
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AnyDim_V2.38.xlsm |
CalcLookUp |
5.2b
|
English | |
Share URL /sites/default/files/s400/s600/s700/s300/tools//calclk_52b.zip |
Kollmorgen Sistema Library |
1.2.0
|
English, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/KOLLMORGEN_Sistema-Library_VDMA_V1.2.0.zip |
MacroStar Programming Software |
0.980
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/macrostar_0980.zip |
Motor Database S300, S700 |
146
|
German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/mdb_146.zip |
PosI/O-Monitor firmware Upgrade Tool |
3.1.4b
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Upgrade_Tool_V3.14b.exe_.zip |
S300 / S400 / S600 / S700 Firmware Upgrade Tool |
3.3.2
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Upgrade_Tool_V3.3.2.zip |
S300 / S400 / S600 / S700 Firmware Upgrade Tool LPT-CAN |
2.16a
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/DriveDownloadUtility_CAN_LPT_216a.zip |
S300 / S400 / S600 / S700 Firmware Upgrade Tool Serial Only |
2.16a
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/DriveDownloadUtility_Serial_216a_1.zip |
S300 / S400 / S600 / S700 Firmware Upgrade Tool USB-CAN |
2.16a
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/PCAN_USB.zip |
S300 / S700 Firmware Upgrade Tool |
3.15
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Upgrade_Tool_V3.1.5.zip |
S300-S700 Upgrade_Tool (DotNet3.5 Required) |
3.1.5
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300-S700%20Upgrade_Tool%20%28DotNet3.5%20Required%29%20%28REV%203.1.5%29.zip |
TeamViewer |
12
|
English, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/TeamViewerQS_de-idct55eyax.zip |
EtherCAT XML File S300/S400/S600/S700 |
8
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300s400s600s700_8.xml |
EtherCAT XML File S300/S700 |
41
|
English | |
Share URL /sites/default/files/s300/s700/fieldbus%20support/01-2013//s300s700_41.xml |
EtherCAT XML File S700 |
9a
|
English | |
Share URL /sites/default/files/s700/fieldbus%20support/07/2010//s700_9a.xml |
Profibus Quick Reference and HMS Simulator for S300/S600/S700 |
A
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Profibus%20Quick%20Reference.ppt |
Profibus Quick Start Guide for S300, S400, S600, S700 |
11/2018
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Quick%20Start%20Guide%20to%20Profibus%20DP%20S300%20S400%20S600%20S700%20revB.pdf |
S300 / S400 / S600 / S700 Profibus FB10 File for Siemens S7 |
2.4
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/fb10_240.zip |
S300 / S400 / S600 / S700 PROFIBUS GSD File |
1.11
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/gsd0045.zip |
S300 / S400 / S600 / S700 PROFIBUS S7 Samples |
2.0
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/fb10_200.zip |
S300 / S400 / S600 / S700 Simatic S7 SV14 Profibus Sample Projects |
3.0
|
English, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/20181001_Sv14_v3c_ProfibusPackage.zip |
S300 / S700 CAN Object Identifier |
–
|
English, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/cob_s300_s700.xls |
S300 / S700 CANopen EDS File |
13
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300-700_CANopen_EDS_File_Rev13.zip |
S300 / S700 DeviceNet EDS File |
1.005
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300-700_DeviceNet_EDS_Rev3.zip |
S300 / S700 EtherCAT XML File |
51
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen_S300_S700_r51.xml |
S300/S700 PROFINET GSDML |
2.31
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/GSDML-V2.31-Kollmorgen-092F-S300_S700-20200402.zip |
S700 PROFINET Firmware 7ndu630 |
6.30
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S700%20Firmware%207ndu630%20Rev%206.30.zip |
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.