In der Robotik gibt es keinen Platz für Kompromisse. Wir von Kollmorgen verschaffen den weltweit fortschrittlichsten Entwicklern und Herstellern von Robotern einen echten Leistungsvorteil.
Verwirklichen Sie Ihre Visionen mit Präzisionskomponenten und drehmomentstarken bürstenlosen Motoren, die auch Ihre anspruchsvollsten Konstruktionsvorgaben erfüllen. Stellen Sie die Skalierbarkeit sicher, die Ihre globalen Märkte erfordern, und erhalten Sie bei jedem Schritt außergewöhnlichen technischen Support.
Mit jahrzehntelanger Erfahrung und einem guten Gespür für Innovation mobilisieren unsere gehäuselosen Torquemotoren fast 1 Million Robotergelenke und -arme auf der ganzen Welt. Und wir tun dies in vielen der anspruchsvollsten Anwendungen von heute, darunter:
Sehen Sie, wie Kollmorgen Sie roboterbereit macht.
![](/sites/default/files/kollmorgen-collaborative-robots_3.jpg)
Kollaborierende Roboter (Cobots) >
Kollaborierende Roboter sind darauf ausgelegt, wie ein menschlicher Mitarbeiter zu lernen und sich anzupassen, was eine kontrollierte, sichere Bewegung erfordert. Mit Hilfe von Kollmorgen-Servomotoren bringen Cobots und kraftbeschränkte Roboter neue…![](/sites/default/files/surgical-robotics-full_0.jpg)
Robotertechnik in der Chirurgie >
Präzise Kontrolle der Bewegung auf mehreren Achsen kann das operative Trauma verringern und die Patientenergebnisse bei urologischen, kardiologischen und gynäkologischen sowie vielen anderen Operationen verbessern.![Mobile Robots Mobile Robots](/sites/default/files/mobile-robots_0.jpg)
Mobile Roboter >
Mobile Robotertechnik ist in zahlreichen Formen mit weitreichender Autonomie erhältlich – von Agrarrobotern über Sicherheitsrobotern bis zu autonomen mobilen Robotern und mehr. Kollmorgens breites Sortiment von konfigurierbaren Standardmotoren…![](/sites/default/files/2023-12/Humanoid%20Web%20Page_%20Header%20Image_%201920x500_3.jpg)
Motoren für humanoide Roboter >
Motoren für humanoide Roboter: Finden Sie Lösungen für Probleme hinsichtlich Leistung, Größe, Gewicht, Energiebedarf und Kosten mit robotertauglichen Antriebssystemen.![](/sites/default/files/2024-03/Exoskeleton%20Web%20Page_Header%20Image_1920x500_0.jpg)
Exoskelette >
Ob für den vielversprechenden Einsatz zur Verbesserung der Mobilität angesichts der Bevölkerungsalterung oder zur Steigerung der menschlichen Leistung bei industriellen Anwendungen – der Bedarf an Exoskeletten wächst enorm. Doch um menschliche…![](/sites/default/files/2024-02/Field%20Robotics%20Web%20Image_Overview_Header%20Image_0.jpg)
Feldroboter >
Fortschrittliche Bewegungssysteme für Roboter im Einsatz im Freien, unter Tage und unter Wasser – Kollmorgen Erfahren Sie, wie die optimierten Bewegungssysteme von Kollmorgen für mehr Präzision und Effizienz sorgen und eine längere Einsatzdauer…![](/sites/default/files/articulated_banner_16_0.jpg)
Industrie-Knickarmroboter >
Bauen Sie leichtere, kompaktere Industrieroboter, die schneller und genauer arbeiten. Wir liefern eine höhere Leistungsdichte über ein breites Spektrum von Größen und Optionen.![](/sites/default/files/scara_banner_16_0.jpg)
SCARA-Roboter >
Gewährleisten Sie flexible, präzise und wiederholbare Bewegungen in kompakten Robotern für die Fertigungsautomation, Leichtlastbestückung und Anwendungen in Biowissenschaften.![Verpackung, Intralogistik, Fördertechnik und FTS/AGV Verpackung, Intralogistik, Fördertechnik und FTS/AGV](/sites/default/files/packaging-intralogistics-agv--red_0.jpg)
Verpackung, Intralogistik, Fördertechnik und FTS/AGV >
Die Welten der traditionellen Robotertechnik und FTS beginnen in intelligenteren, dynamischeren und vielseitigeren Robotern zusammenzulaufen. Die Technologie von Kollmorgen kommt in ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugen (ROV), Drohnensystemen für die…![LIDAR und fahrerlose Fahrzeuge LIDAR und fahrerlose Fahrzeuge](/sites/default/files/lidar-autonomous-vehicles_1.jpg)
LIDAR und fahrerlose Fahrzeuge >
Fahrerlose Fahrzeuge haben viele Jahre lang unsere Fantasie angeregt. Heute sind die Messtechnik und die künstliche Intelligenz (KI) weit genug fortgeschritten, um sie Wirklichkeit werden zu lassen. Die Technologie von Kollmorgen kommt in zahlreichen…![Robotics Education & Research Robotics Education & Research](/sites/default/files/education-research_0.jpg)
Bildung und Forschung in der Robotertechnik >
Die Vision von Kollmorgen lautet: „Innovatoren in die Lage versetzen, die Welt lebenswerter zu machen“. Die akademische Forschung in der Robotertechnik erfreut sich hoher Nachfrage, und kommerzielle Unternehmen investieren in Hochschulen…![Kollmorgen Militärrobotik Kollmorgen Militärrobotik](/sites/default/files/military_robos_teaser_0.jpg)
Militärrobotik >
Es ergeben sich immer mehr Möglichkeiten, neue robotergestützte Fähigkeiten in die Hände von Soldaten und gefährdetem Dienstpersonal zu legen. Kollmorgen-Motoren liefern präzise, reibungslose, zuverlässige Bewegung mit einem kompakten Formfaktor, um…Serienproduktion von Exoskeletten: Beschleunigter Übergang von Forschung und Entwicklung zur Herstellung im großen Maßstab
Exoskelette
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.
Related Resources
![](/sites/default/files/2024-03/Exoskeletons%20at%20Scale-%20Accelerating%20the%20Transition%20from%20R%26D%20to%20Full-rate%20Production%20WP_Image%201_Teaser%20Image_600x325.jpg)
Serienproduktion von Exoskeletten: Beschleunigter Übergang von Forschung und Entwicklung zur Herstellung im großen Maßstab >
Der Markt für Exoskelette steckt zwar noch in den Kinderschuhen, entwickelt sich aber rasch weiter und birgt großes Potenzial und vielversprechende Möglichkeiten. OEMs stehen vor einer zweifachen Herausforderung: Sie müssen nicht nur die optimalen…![Die Weiterentwicklung der Exoskelett-Technologie – zentrale Überlegungen zu Antriebsdesign und Motorausführungen](/sites/default/files/2024-03/Advancing%20Exoskeleton%20Technology-%20Key%20Motion%20and%20Motor%20Design%20Considerations_Image%201_Teaser%20Image_600x325.jpg)
Die Weiterentwicklung der Exoskelett-Technologie – zentrale Überlegungen zu Antriebsdesign und Motorausführungen >
Wenn es um Exoskelette geht, sind das Antriebsdesign und die Wahl des Motors entscheidende Aspekte des Entwicklungsprozesses. Hier finden Sie die wichtigsten Überlegungen und Erkenntnisse für den Erfolg.![](/sites/default/files/2024-03/Greater%20Comfort%20Safe%20Mobility%20in%20Exoskeleton%20Design_Blog_Image%201_Teaser%20Image_600x325.jpg)
Höherer Komfort und sichere Bewegungen bei der Entwicklung von Exoskeletten >
Der Markt für Exoskelette wird immer größer. Wie können Hersteller mehr Komfort, Mobilität und Zuverlässigkeit erreichen? Lesen Sie den Blogbeitrag, um mehr zu erfahren.![](/sites/default/files/2023-12/Accelerating%20the%20Development%20of%20Next-Generation%20Prostheses%20and%20Exoskeletons%20SS_Image%201_Teaser%20Image_600x325.jpg)
Prothesen und Exoskelette der nächsten Generation in kürzester Zeit entwickeln >
Bei der Gründung von Humotech im Jahr 2015 stand folgende Überlegung im Mittelpunkt: Es ist bekannt, dass es ineffizient ist, einen Prototyp nach dem anderen herzustellen. Gibt es also eine Möglichkeit, Prothesen, Orthesen, Exoskelette und andere…![](/sites/default/files/2023-11/Compact%2C%20Efficient%20Motion%20Powers%20a%20Submersible%20Robot%20for%20In-Service%20Inspection%20of%20Fuel%20Storage%20Tanks_Image%201_%20Source%20File.jpg)
Tauchroboter mit kompaktem und effizientem Antrieb zur Inspektion von Kraftstofftanks bei laufendem Betrieb >
Kollmorgen hat vielen Unternehmen in unterschiedlichen Branchen geholfen, Leistung, Qualität und Durchsatz zu steigern und Kosten zu senken. Lesen Sie hier über die Erfolge unserer Partner.![](/sites/default/files/2023-12/3%20Tips%20to%20Accelerate%20Humanoids%20from%20Concept%20to%20Prototype%20to%20Production_Image%201_Teaser%20Image_600x325.jpg)
3 Tipps für eine schnellere Entwicklung von Humanoiden – von der Konzeption über den Prototyp bis hin zur Produktion >
Prognosen zufolge wird der Markt für humanoide Roboter in den nächsten 10 bis 15 Jahren ein Volumen von über sechs Milliarden US-Dollar erreichen.1 Viele wissenschaftliche Einrichtungen und Start-ups haben dies erkannt und versuchen nun, möglichst…![](/sites/default/files/2023-11/Build%20a%20Better%20Humanoid%20With%20Lightweight%2C%20Torque-Dense%2C%20Robot-Ready%20Motion_Image%201_Teaser%20Image_600x325.jpg)
Bessere Humanoide mit leichten, drehmomentstarken Antrieben für Roboter >
In kürzester Zeit haben sich humanoide Roboter von reiner Science-Fiction zu einem Markt mit einem Volumen von mehr als sechs Milliarden US-Dollar entwickelt. Erfahren Sie, wie Sie sich in diesem exponentiell wachsenden Markt erfolgreich…![](/sites/default/files/2023-11/Building%20Humanoid%20Robots%20From%20Design%20to%20Delivery%20WP_Image%201_%20Teaser%20Image_600x325.jpg)
Humanoide Roboter: Vom Entwurf bis zur Umsetzung >
Humanoide Roboter sollen das Leben und die Arbeit von Millionen von Menschen verbessern. Doch um ein Modell zu entwickeln, das mit menschenähnlicher Geschicklichkeit und übermenschlicher Ausdauer Aufgaben bewältigt, und es anschließend erfolgreich…![Verbesserung der Einsatzdauer und Leistung Ihrer Feldroboter](/sites/default/files/2023-11/Keep%20Your%20Field%20Robot%20on%20the%20Job%20Longer%2C%20Working%20Stronger%20Blog_Image%201_Web%20Image_600x400.jpg)