![KS- & SS-Serie KS- & SS-Serie](/sites/default/files/styles/webp_conversion/public/SSSeriesSychronousMotor1.jpg.webp?itok=B1DdoOHx)
![KS- & SS-Serie KS- & SS-Serie](/sites/default/files/styles/220_webp/public/SSSeriesSychronousMotor1.jpg.webp?itok=-F7FBIQL)
Wechselstrom-Synchronmotoren der Baureihe KS und SS
Unsere hochpoligen Motoren rotieren natürlich mit niedrigeren Drehzahlen (72 oder 60 U/min). Für den Betrieb über eine einphasige Wechselstromquelle ist lediglich ein Widerstands-Kondensator (RC)-Netzwerk erforderlich. Diese Motoren bieten das höchste Drehmoment in einem Wechselstrom-Synchronmotor für Lasten, die mit 72 U/min oder langsamer arbeiten. Sie sind in drei Baugrößen erhältlich.
![Global Global](/themes/koll_forest/images/avail_global.webp)
Merkmale
- Neueste Konstruktion mit hohem Drehmoment
- Motordrehmoment bis zu 1.059 Ncm
- 72 U/min bei 60 Hz, 60 U/min bei 50 Hz
- Wechselstromversionen mit 120 und 240 Volt
- RRC-Netzwerk für reibungslosen Betrieb
- Anschlüsse mit Kabel oder Klemmenkasten
- Getriebe verfügbar für NEMA 34-Ausführungen – Serien KS09 und SS240, SS450
- Serien KS06, KS09, KS11 – hohes Drehmoment – NEMA 23, 34, 42
- Serien SS240, SS450 – NEMA-Baugröße 34
- Serien SS150, SS250, SS400, SS700 – NEMA-Baugröße 42
Spezifikationen
Serien KS06, KS09 und KS11
120 Volt, 60 Hz, einphasig, 72 U/min
Wellenbelastung | Phasenverschiebungskomponenten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie | Modell | Drehmom. (min.) | Lastträgheitsmoment | Netzstrom | Gewicht | Radialkraft | Axialkraft | Anschlussbild | Widerstand | Kondensator (240 V AC) | |||
Nm (oz-in) | kg-cm2(oz-in-s2) | Aeff/Phase | lb (kg) | lb (N) | lb (N) | Satznummer | Ohm | Watt | Satznummer | µF | |||
KS06 | ^KSx061T1Y | 0,49 (70) | 1,5 (0,021) | 0.25 | 1,6 (0,73) | 15 (67) | 25 (111) | R/R/C | 201052-034 | 600 | 12 | 201053-068 | 1,5 |
KS06 | KSx061T1Y | 0,56 (80) | 2 (0,028) | 0.25 | 1,6 (0,73) | 15 (67) | 25 (111) | R/C | 201052-033 | 1000 | 12 | 201053-038 | 2 |
KS06 | KSx062T1Y | 0,99 (140) | 5,9 (0,084) | 0,35 | 2,3 (1,04) | 15 (67) | 25 (111) | R/C | 201052-035 | 600 | 25 | 201053-044 | 3 |
KS06 | KSx063T1Y | 1,31 (185) | 12 (0,17) | 0,4 | 3,2 (1,45) | 15 (67) | 25 (110) | R/C | 201052-049 | 400 | 50 | 201053-076 | 5 |
KS09 | KSx091T1Y | 1,69 (240) | 12 (0,17) | 0,5 | 3,8 (1,73) | 25 (111) | 50 (222) | R/C | 201052-037 | 300 | 50 | 201053-076 | 5 |
KS09 | KSx092T1Y | 3,18 (450) | 23 (0,33) | 0,6 | 6,2 (2,82) | 25 (111) | 50 (222) | R/C | 201052-041 | 250 | 50 | 201053-069 | 6 |
KS09 | KSx093T1Y | 4,94 (700) | 38 (0,54) | 1,0 | 8,7 (3,95) | 25 (111) | 50 (222) | R/C | 201052-027 | 150 | 100 | 201053-074 | 11 |
KS11 | KSx111T1W | 4,94 (700) | 20 (0,28) | 1,2 | 11,0 (5,0) | 75 (333) | 130 (578) | R/C | 201052-045 | 100 | 100 | 201053-032 | 12,5 |
KS11 | KSx112T1W | 7,77 (1100) | 38 (0,54) | 1,7 | 18,4 (8,3) | 75 (333) | 130 (578) | R/C | 201052-101 | 75 | 100 | 201053-081 | 20 |
KS11 | KSx113T1W | 10,59 (1500) | 44 (0,62) | 2,1 | 25,7 (11,7) | 75 (333) | 130 (578) | R/C | 201052-104 | 50 | 200 | 201053-081 | 20 |
^ Verwenden Sie diese RRC-Phasenverschiebung, wenn ein sehr ruhiger Betrieb gewünscht ist.
240 Volt, 60 Hz, einphasig, 72 U/min
Wellenbelastung | Phasenverschiebungskomponenten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie | Modell | Drehmom. (min.) | Lastträgheitsmoment | Netzstrom | Gewicht | Radialkraft | Axialkraft | Anschlussbild | Widerstand | Kondensator (370 V AC) | |||
Nm (oz-in) | kg-cm2(oz-in-s2) | Aeff/Phase | lb (kg) | lb (N) | lb (N) | Satznummer | Ohm | Watt | Satznummer | µF | |||
KS06 | KSx062T2Y | 0,99 (140) | 6,7 (0,095) | 0,15 | 2,3 (1,04) | 15 (67) | 25 (111) | R/R/C | 201052-036 | 1100 | 25 | 201053-063 | 0,75 |
KS06 | KSx063T2Y | 1,31 (185) | 7,6 (0,11) | 0,2 | 3,2 (1,45) | 15 (67) | 25 (111) | R/R/C | 201052-050 | 1000 | 25 | 201053-063 | 0,75 |
KS09 | KSx091T2Y | 1,69 (240) | 12 (0,17) | 0,25 | 3,8 (1,73) | 25 (111) | 50 (222) | R/R/C | 201052-039 | 900 | 50 | 201053-070 | 1 |
KS09 | KSx092T2Y | 3,18 (450) | 26 (0,37) | 0,35 | 6,2 (2,82) | 25 (111) | 50 (222) | R/C | 201052-045 | 1000 | 100 | 201053-072 | 2 |
KS09 | KSx093T2Y | 4,94 (700) | 41 (0,58) | 0,5 | 8,7 (3,95) | 25 (111) | 50 (222) | R/C | 201052-047 | 600 | 100 | 201053-073 | 3 |
KS11 | KSx111T2W | 4,94 (700) | 26 (0,37) | 0,6 | 11,0 (5,0) | 75 (333) | 130 (578) | R/C | 201052-028 | 500 | 100 | 201053-030 | 3 |
KS11 | KSx112T2W | 7,77 (1100) | 53 (0,75) | 0,9 | 18,4 (8,3) | 75 (333) | 130 (578) | R/C | 201052-102 | 200 | 100 | 201053-030 | 3 |
KS11 | KSx113T2W | 10,59 (1500) | 50 (0,71) | 1,3 | 25,7 (11,7) | 75 (333) | 130 (578) | R/C | 201052-105 | 200 | 200 | 201053-029 | 6 |
240 Volt, 50 Hz, einphasig, 60 U/min
Wellenbelastung | Phasenverschiebungskomponenten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie | Modell | Drehmom. (min.) | Lastträgheitsmoment | Netzstrom | Gewicht | Radialkraft | Axialkraft | Anschlussbild | Widerstand | Kondensator (370 V AC) | |||
Nm (oz-in) | kg-cm2(oz-in-s2) | Aeff/Phase | lb (kg) | lb (N) | lb (N) | Satznummer | Ohm | Watt | Satznummer | µF | |||
KS06 | KSx062T2Y | 0,99 (140) | 6,7 (0,095) | 0,15 | 2,3 (1,04) | 15 (67) | 25 (111) | R/R/C | 201052-036 | 1100 | 25 | 201053-063 | 0,75 |
KS06 | KSx063T2Y | 1,31 (185) | 7,6 (0,11) | 0,2 | 3,2 (1,45) | 15 (67) | 25 (111) | R/R/C | 201052-050 | 1000 | 25 | 201053-070 | 1 |
KS09 | KSx091T2Y | 1,69 (240) | 13 (0,18) | 0.25 | 3,8 (1,73) | 25 (111) | 50 (222) | R/R/C | 201052-039 | 900 | 50 | 201053-075 | 1,5 |
KS09 | KSx092T2Y | 3,18 (450) | 23 (0,33) | 0,35 | 6,2 (2,82) | 25 (111) | 50 (222) | R/R/C | 201052-043 | 600 | 50 | 201053-071 | 1,75 |
KS09 | KSx093T2Y | 4,94 (700) | 41 (0,58) | 0,5 | 8,7 (3,95) | 25 (111) | 50 (222) | R/R/C | 201052-046 | 400 | 100 | 201053-073 | 3 |
KS11 | KSx111T2X | 4,94 (700) | 15 (0,21) | 0,6 | 11,0 (5,0) | 75 (333) | 130 (578) | R/C | 201052-041 | 250 | 50 | 201053-030 | 3 |
KS11 | KSx112T2X | 7,77 (1100) | 53 (0,75) | 0,7 | 18,4 (8,3) | 75 (333) | 130 (578) | R/C | 201052-103 | 250 | 100 | 201053-028 | 4 |
KS11 | KSx113T2X | 10,59 (1500) | 79 (1,12) | 1,4 | 25,7 (11,7) | 75 (333) | 130 (578) | R/C | 201052-106 | 150 | 200 | 201053-082 | 7,5 |
Serien SS150, SS250, SS400 und SS700
120 Volt, 60 Hz, einphasig, 72 U/min
Wellenbelastung | Phasenverschiebungskomponenten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Drehmom. (min.) | Lastträgheitsmoment | Netzstrom | Gewicht | Radialkraft | Axialkraft | Anschlussbild | Widerstand | Kondensator (330 VAC) | |||
Nm (oz-in) | kg-cm2(oz-in-s2) | Aeff/Phase | lb (kg) | lb (N) | lb (N) | Satznummer | Ohm | Watt | Satznummer | µF | ||
SS150B | 1,06 (150) | 4,4 (0,062) | 0,45 | 8,0 (3,6) | 25 (111) | 50 (222) | C | 201052-007 | 250 | 25 | 201053-005 | 3,75 |
SS250B | 1,77 (250) | 8,8 (0,12) | 0,6 | 8,0 (3,6) | 25 (111) | 50 (222) | C | 201052-013 | 150 | 50 | 201053-010 | 6,5 |
SS400B | 2,82 (400) | 13,2 (0,18) | 0,6 | 12,3 (5,6) | 25 (111) | 50 (222) | C | 201052-013 | 150 | 50 | 201053-010 | 6,5 |
SS700 | 4,94 (700) | 30 (0,42) | 1,1 | 15,5 (7,0) | 25 (111) | 50 (222) | C | 201052-027 | 150 | 100 | 201053-032 | 12,5 |
240 Volt, 60 Hz, einphasig, 72 U/min
Wellenbelastung | Phasenverschiebungskomponenten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Drehmom. (min.) | Lastträgheitsmoment | Netzstrom | Gewicht | Radialkraft | Axialkraft | Anschlussbild | Widerstand | Kondensator (330 VAC) | |||
Nm (oz-in) | kg-cm2(oz-in-s2) | Aeff/Phase | lb (kg) | lb (N) | lb (N) | Satznummer | Ohm | Watt | Satznummer | µF | ||
SS152B | 1,06 (150) | 4,4 (0,062) | 0,2 | 8,0 (3,6) | 25 (111) | 50 (222) | C | 201052-030 | 1000 | 25 | 201053-023 | 1 |
SS252B | 1,77 (250) | 8,8 (0,12) | 0,4 | 8,0 (3,6) | 25 (111) | 50 (222) | C | 201052-015 | 500 | 50 | 201053-036 | 2 |
SS402B | 2,82 (400) | 13,2 (0,18) | 0,4 | 12,3 (5,6) | 25 (111) | 50 (222) | C | 201052-015 | 500 | 50 | 201053-012 | 1,75 |
SS702 | 4,94 (700) | 30 (0,42) | 0,55 | 15,5 (7,0) | 25 (111) | 50 (222) | C | 201052-028 | 500 | 100 | 201053-030 | 3 |
240 Volt, 50 Hz, einphasig, 60 U/min
Wellenbelastung | Phasenverschiebungskomponenten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Drehmom. (min.) | Lastträgheitsmoment | Netzstrom | Gewicht | Radialkraft | Axialkraft | Anschlussbild | Widerstand | Kondensator (330 VAC) | |||
Nm (oz-in) | kg-cm2(oz-in-s2) | Aeff/Phase | lb (kg) | lb (N) | lb (N) | Satznummer | Ohm | Watt | Satznummer | µF | ||
SS152B | 1,06 (150) | 5,2 (0,074) | 0,2 | 8,0 (3,6) | 25 (111) | 50 (222) | C | 201052-030 | 1000 | 25 | 201053-034 | 1,5 |
SS252B | 1,77 (250) | 10,5 (0,15) | 0,4 | 8,0 (3,6) | 25 (111) | 50 (222) | C | 201052-015 | 500 | 50 | 201053-030 | 3 |
SS402B | 2,82 (400) | 14,6 (0,21) | 0,4 | 12,3 (5,6) | 25 (111) | 50 (222) | C | 201052-015 | 500 | 50 | 201053-035 | 2,5 |
SS702 | 4,94 (700) | 36 (0,51) | 0,55 | 15,5 (7,0) | 25 (111) | 50 (222) | C | 201052-028 | 500 | 100 | 201053-028 | 4 |
Serien SS240 und SS450
120 Volt, 60 Hz, einphasig, 72 U/min
Wellenbelastung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Drehmom. (min.) | Lastträgheitsmoment | Netzstrom | Gewicht | Radialkraft | Axialkraft | Anschlussbild | Kondensator (250 V AC) | |
Nm (oz-in) | kg-cm2 (oz-in-s2) | Aeff/Phase | lb (kg) | lb (N) | lb (N) | Satznummer | µF | ||
SS241 | 1,69 (240) | 7,3 (0,10) | 0,4 | 4,1 (1,9) | 25 (111) | 50 (222) | C | 201053-037 | 7 |
SS451 | 3,18 (450) | 16 (0,23) | 0,8 | 6,5 (2,9) | 25 (111) | 50 (222) | C | 201053-042 | 14 |
240 Volt, 60 Hz, einphasig, 72 U/min
Wellenbelastung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Drehmom. (min.) | Lastträgheitsmoment | Netzstrom | Gewicht | Radialkraft | Axialkraft | Anschlussbild | Kondensator (250 V AC) | |
Nm (oz-in) | kg-cm2 (oz-in-s2) | Aeff/Phase | lb (kg) | lb (N) | lb (N) | Satznummer | µF | ||
SS242 | 1,69 (240) | 7,3 (0,10) | 0,2 | 4,1 (1,9) | 25 (111) | 50 (222) | C | 201053-038 | 2 |
SS452 | 3,18 (450) | 22 (0,31) | 0,3 | 6,5 (2,9) | 25 (111) | 50 (222) | C | 201053-044 | 3 |
208–240 Volt, 60 Hz, dreiphasig, 72 U/min
Wellenbelastung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Drehmom. (min.) | Lastträgheitsmoment | Netzstrom | Gewicht | Radialkraft | Axialkraft | Anschlussbild | Kondensator (250 V AC) | |
Nm (oz-in) | kg-cm2 (oz-in-s2) | Aeff/Phase | lb (kg) | lb (N) | lb (N) | Satznummer | µF | ||
SS242 | 1,69 (240) | 7,3 (0,10) | 0,2 | 4,1 (1,9) | 25 (111) | 50 (222) | 3φ | N/V | N/V |
SS452 | 3,18 (450) | 13 (0,18) | 0,3 | 6,5 (2,9) | 25 (111) | 50 (222) | 3φ | N/V | N/V |
240 Volt, 50 Hz, einphasig, 60 U/min
Wellenbelastung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Drehmom. (min.) | Lastträgheitsmoment | Netzstrom | Gewicht | Radialkraft | Axialkraft | Anschlussbild | Kondensator (250 V AC) | |
Nm (oz-in) | kg-cm2 (oz-in-s2) | Aeff/Phase | lb (kg) | lb (N) | lb (N) | Satznummer | µF | ||
SS242 | 1,69 (240) | 2,9 (0,041) | 0,4 | 4,1 (1,9) | 25 (111) | 50 (222) | C | 201053-038 | 2 |
SS452 | 3,18 (450) | 5,9 (0,084) | 0,8 | 6,5 (2,9) | 25 (111) | 50 (222) | C | 201053-061 | 4 |
208 Volt, 50 Hz, dreiphasig, 60 U/min
Wellenbelastung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Drehmom. (min.) | Lastträgheitsmoment | Netzstrom | Gewicht | Radialkraft | Axialkraft | Anschlussbild | Kondensator (250 V AC) | |
Nm (oz-in) | kg-cm2 (oz-in-s2) | Aeff/Phase | lb (kg) | lb (N) | lb (N) | Satznummer | µF | ||
SS242 | 1,69 (240) | 12 (0,17) | 0,2 | 4,1 (1,9) | 25 (111) | 50 (222) | 3φ | N/V | N/V |
SS452 | 3,18 (450) | 13 (0,18) | 0,3 | 6,5 (2,9) | 25 (111) | 50 (222) | 3φ | N/V | N/V |
Media & Downloads
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen EU Declaration of Conformity Goldline KS | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen-EU-Declaration-of-Conformity-Goldline-KS.pdf |
Kollmorgen EU Declaration of Conformity Goldline SS | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen-EU-Declaration-of-Conformity-Goldline-SS.pdf |
Title | Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Full-line Catalog | English | Share URLview | |
Kollmorgen AC Synchronous Motor Selection Guide | English | Share URLview | |
Kollmorgen KS Synchronous Motor Selection Guide | English | Share URLview | |
Kollmorgen SS Synchronous Motor Selection Guide | English | Share URLview | |
Stepper and Synchronous Motors Catalog EN Rev C | English | Share URLview |
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Blue Guide | English, German | |
Share URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2022%3A247%3ATOC |
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products.pdf |
Unsere 3D-Modelle dienen als Leitfaden für Ihre Konstruktionsprojekte und können als Referenzinformationen verwendet werden. Wir empfehlen jedoch, sich an einen Kollmorgen-Experten zu wenden, um sicherzustellen, dass Sie über alle relevanten Informationen auch für kritische Aspekte Ihres Projekts verfügen.
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Superior Synchronous Connection Diagrams EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Superior-Synchronous-Connection-Diagrams_en_US.pdf |
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.