Die Kollmorgen Automation Suite™ umfasst eine breite Auswahl an Remote I/O-Klemmen und -Kopplern, die auf automatische Erkennung und Konfiguration in unserer integrierten Entwicklungsumgebung konfiguriert sind.
Informationen zu KAS AKT I/O (K-bus) finden Sie unter Eingestellte Produkte. Diese Produkte sind derzeit nur für Bestandskunden erhältlich.![EtherCAT®-Buskoppler EtherCAT®-Buskoppler](/sites/default/files/styles/webp_conversion/public/ECT-000_AKT2G_KOL0714-StraightFront_1.jpg.webp?itok=K-81OpSO)
AKT2G-Buskoppler und Spezialmodule >
Buskoppler und Spezialmodule Diese Geräte umfassen unseren EtherCAT-Buskoppler, Standard-Bus-Endklemmen und Netzteilklemmen mit Sicherung.![2-Kanal-Digitaleingang 2-Kanal-Digitaleingang](/sites/default/files/styles/webp_conversion/public/DN-002_AKT2G_KOL0679_1.jpg.webp?itok=W-s5kU-q)
AKT2G-Digitaleingänge >
Die Kollmorgen Automation Suite bietet 2- und 8-Kanal-Digitaleingänge. Ebenfalls bietet sie einen sicheren 4-Kanal-Digitaleingang.![8-Kanal-Digitalausgang 0,5 A 8-Kanal-Digitalausgang 0,5 A](/sites/default/files/styles/webp_conversion/public/DT-008_AKT2G_KOL0669_1.jpg.webp?itok=M4qJWecD)
AKT2G-Digitalausgänge >
Dieser 0,5 A-Digitalausgang ist in einer 8-Kanal-Version erhältlich. Außerdem ist eine sichere 4-Kanal-FSoE-Ausgangsklemme erhältlich.![4-Kanal-Analogeingang, parameterisierbar 4-Kanal-Analogeingang, parameterisierbar](/sites/default/files/styles/webp_conversion/public/AN-430_AKT2G_KOL0574_1.jpg.webp?itok=MRK34uGt)
AKT2G-Analogeingänge >
Erhältlich sind ein parameterisierbarer 4-Kanal-Analogeingang sowie eine 2-Kanal-Eingangsklemme für Widerstandssensoren und eine 4-Kanal-Thermoelement-Eingangsklemme.![4-Kanal-Ausgänge 0-10 und -10 bis +10 Vdc 4-Kanal-Ausgänge 0-10 und -10 bis +10 Vdc](/sites/default/files/styles/webp_conversion/public/AT-410_AKT2G_KOL0628_1.jpg.webp?itok=IdYhWVbD)
AKT2G-Analogausgänge >
Kollmorgen bietet 4-Kanal-Analogausgänge in 0 bis 10 V und -10 V bis +10 V an![AKT2G Encoder-Schnittstelle AKT2G Encoder-Schnittstelle](/sites/default/files/styles/webp_conversion/public/incremental_encoder.jpg.webp?itok=uwc9TapT)
AKT2G Encoder-Schnittstelle >
Erhältlich als 1-Kanal-Inkrementalgeberschnittstelle und 1-Kanal Inkrementalgeberschnittstelle mit Differenz-Eingang.![AKT2G L50 AKT2G L50](/sites/default/files/styles/webp_conversion/public/SM-L50_AKT2G_KOL0639.jpg.webp?itok=ez8PCF1o)
Klemmen und Zubehör für Schrittmotorantriebe >
Enthält zwei Schrittmotor-Antriebsklemmen mit Inkrementalgeber und eine Bremschopper-Klemme.Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.