Skip to main content

Die Wechselstrom-Synchronmotoren sind die Arbeitspferde der Industrie. Bei der Synchronmotortechnologie ist die Drehzahl direkt proportional zur Wechselstrom-Eingangsfrequenz – beispielsweise rotiert ein Wechselstrom-Synchronmotor bei 120 VAC, 60 Hz, mit 72 U/min. Diese Drehzahl kann durch Änderung der Frequenz variiert werden, obwohl die meisten Anwendungen einfach ein Getriebe oder ein Riemen- oder Kettentriebsystem verwenden, um die gewünschte Lastgeschwindigkeit zu erreichen.

Kollmorgen bietet ein umfassendes Sortiment an AC-Synchronmotoren, einschließlich Optionen mit Dauerdrehmomente, hohem Drehmoment oder Hybriden, um möglichst eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Unsere Synchronmotoren bieten viele Vorteile, einschließlich der Möglichkeit, innerhalb von 1 - 1/2 Zyklen der angelegten Frequenz zu starten und die volle Synchrongeschwindigkeit innerhalb von 5 bis 25 Millisekunden zu erreichen. Sie können außerdem innerhalb von 5 Grad der Rotation anhalten und ebenso schnell umkehren.

Kollmorgen bietet mit den Serien ST/SN und KS/SS zwei Baureihen von AC Synchronmotoren. Die Hochleistungsmotoren aus diesen Serien werden in den NEMA-Baugrößen 23, 34 und 42 angeboten, zwei- und dreiphasige Modelle sind in jeder Baugröße erhältlich. Für den Betrieb von zweiphasigen Synchronmotoren an einer einphasigen Stromquelle stehen Widerstands-Kondensator-Sätze zur Verfügung. Wir bieten außerdem AC Synchronmotoren für gefährliche Umgebungen an, die nach UL-Klasse I, Division 1, Gruppe D, nach UL-Klasse I, Division 2, Gruppen E, F und G und nach ATEX-Standards zertifiziert sind.

Kollmorgen ST Wechselstrom-Synchronmotoren

SN3/SN4 >

Die leistungsstarken Synchronmotoren der Baureihen SN3/SN4 sind in den NEMA-Baugrößen 34 und 42 (90 und 110 mm) erhältlich. Widerstands-Kondensator-Sätze sind ebenfalls erhältlich.

KS- & SS-Serie

Wechselstrom-Synchronmotoren der Baureihe KS und SS >

Diese Synchronmotoren mit hohem Drehmoment sind in den NEMA-Baugrößen 23, 34 und 42 (60, 90 und 110 mm) mit Drehmomenten von bis zu 1.500 Nm erhältlich.

Synchron Ex-Bereich Mittel

Synchronmotoren für den Einsatz im Ex-Bereich >

Mit Drehmomenten von bis zu 1.059 Ncm sind diese Synchronmotoren in UL-gelisteten Versionen erhältlich, die für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Klasse I, Division 1&2, Gruppe D geeignet sind. Die Baugrößen sind NEMA 42 und 66 (110 mm und 170 mm).

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr