POWERPAC Serien K und N Schrittmotoren
POWERPAC® Hybridschrittmotoren bieten mehr Leistung in einem kleineren Format. Diese robusten Motoren nach NEMA 34 und 42 (90 und 110 mm) verbinden optimale Magnetik in einem gehäuselosen Rahmen mit einem großen Rotor und einer innovativen Rotor-Ständer-Konstruktion und erreichen dadurch ein höheres Drehmoment und eine geschmeidigere Mikroschrittschaltung. Die Serie K ist mit der flussfokussierenden SIGMAX® Technologie für höhere Beschleunigung bei 25 Prozent höherem Drehmoment ausgestattet.
Merkmale
- Breite Auswahl an Standardoptionen
- Kundenindividuelle Modifikationen, gemeinsam mit den Kunden entwickelt, mit kurzen Entwicklungszeiten für individuelle Anwendungen und Anforderungen
- Die Motorenmodelle N3 nach NEMA 34 (90 mm) sind in 4 Baulängen mit Nennhaltemomenten von 3,2 bis 15,4 N-m (454 bis 2.180 oz-in) erhältlich.
- Die Motorenmodelle K3 nach NEMA 34 (90 mm) sind in 4 Baulängen mit Nennhaltemomenten von 4,08 bis 19,7 N-m (578 bis 2.790 oz-in) erhältlich.
- Die Motorenmodelle N4 nach NEMA 42 (110 mm) sind in 3 Baulängen mit Nennhaltemomenten von 8,12 bis 30,8 N-m (1.150 bis 4.365 oz-in) erhältlich.
- Die Motorenmodelle K4 nach NEMA 42 (110 mm) sind in 3 Baulängen mit Nennhaltemomenten von 10,4 bis 40,3 N-m (1.470 bis 5.700 oz-in) erhältlich.
- Große Auswahl an Wellenanordnungen, Abschlüssen, Wicklungen und gemeinsam entwickelten Modifikationen, die perfekt auf Ihren Bedarf, Ihren Zeitrahmen und Ihr Budget abgestimmt sind
- Drehzahlen bis 3000 Umdrehungen pro Minute erfüllen den Bedarf der meisten Anwendungen mit hohen Momenten
- Die verbesserte Drehmomentlinearität (über Nennstrom) ermöglicht ein hohes Spitzenmoment für stärkere Beschleunigung in Anwendungen mit intermittierendem Betrieb
- Das hohe Drehmoment bei mittleren Drehzahlen bietet eine kostengünstige Alternative zu Servomotoren
- Eine niedrige Rastmoment-Oberschwingung ermöglicht eine geschmeidigere Mikroschrittschaltung
- Serie K mit der SIGMAX® Technologie für 25% mehr Drehmoment als Serie N
- Geringere Erhitzung als vergleichbare Schrittmotoren, für eine längere und zuverlässigere Lebensdauer der Motoren
- Spezielles Rotordesign für hohe Beschleunigung
- Der robuste, gehäuselose quadratische Rahmen ermöglicht ein höheres Drehmoment in einem kleineren Format
- Dichtung IP65 für Spritzwasserschutz
- Das zweiphasige Design ist mit den meisten Antrieben kompatibel und ermöglicht eine geschmeidigere Mikroschrittschaltung und eine geringere Leistungsaufnahme als dreiphasige Motoren
- Optionale Vorrüstung für den Einbau von Drehgebern
Media & Downloads
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
POWERPAC Installation bulletin en-EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/POWERPAC_Installation_bulletin_en-EN_RevA.pdf |
Nema 34 N3 K3 Stepper Systems TB | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Nema_34_N3_K3_Stepper_Systems_TB.pdf |
Nema 42 N4 K4 Stepper Systems TB | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Nema_42_N4_K4_Stepper_Systems_TB.pdf |
Title | Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Full-line Catalog | English | Share URLview | |
Kollmorgen Stepper Motor Selection Guide | English | Share URLview | |
POWERPAC® K/N Series Stepper Motor Selection Guide | English | Share URLview | |
Stepper and Synchronous Motors Catalog EN Rev C | English | Share URLview |
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Blue Guide | English, German | |
Share URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2022%3A247%3ATOC |
CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors.pdf |
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products.pdf |
Kollmorgen CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen%20CE%20Technical%20Notice%20-%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%20Efficiency.pdf |
Kollmorgen EU Declaration of Conformity PowerPac K-N-SN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen%20EU%20Declaration%20of%20Conformity%20PowerPac%20K-N-SN.pdf |
Unsere 3D-Modelle dienen als Leitfaden für Ihre Konstruktionsprojekte und können als Referenzinformationen verwendet werden. Wir empfehlen jedoch, sich an einen Kollmorgen-Experten zu wenden, um sicherzustellen, dass Sie über alle relevanten Informationen auch für kritische Aspekte Ihres Projekts verfügen.
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
2D/3D Product Model | English | |
Share URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.