![PMDC Groß PMDC Groß](/sites/default/files/styles/webp_conversion/public/PMDC_Large.png.webp?itok=ha-Y6fur)
![PMDC Groß PMDC Groß](/sites/default/files/styles/220_webp/public/PMDC_Large.png.webp?itok=Mwxq0xAr)
Gleichstrommotor mit Permanentmagnet (PMDC)
Die Permanentmagnet-Gleichstrommotoren (PMDC) von Kollmorgen bieten eine robuste, qualitativ hochwertige Konstruktion und einen zuverlässigen Betrieb. Das Design der PMDC-Motoren basiert auf Permanentmagneten anstelle eines gewickelten Feldes, um einen leichteren, kompakteren und effizienteren Motor mit größerem Drehzahlbereich und außergewöhnlich linearer Drehzahl-/Drehmomentkurve zu ermöglichen. Die Standardausführung beinhaltet eine Armaturenisolierung der Klasse H, Anti-Cogging-Magnete für einen reibungslosen Betrieb bei niedriger Drehzahl, ein robustes Kommutatordesign und haltbare Bürstenringe für lange Lebensdauer. Kollmorgen hebt sich mit den explosions- und Wash-Down Modellen sowie mit Co-Engineering Anpassungen für kundenspezifischen Modifikationen von der Masse der erhältlichen Optionen ab. Mit Kollmorgens Design Engineering können kundenspezifische Modifikationen an PMDC-Motoren integriert werden, mit denen unsere Kunden ihre Maschinen in der Anwendung individuell gestalten können.
![Global Global](/themes/koll_forest/images/avail_global.webp)
Merkmale
- Serien SR und SRF:
- auf SCR-Katalysatoren ausgelegt, NEMA-Standards
- 1/8 bis 1 PS, 90 Volt, 1750 U/min
- 1/4 bis 3 PS, 180 Volt, 1750 U/min
- STF-Serie:
- Washdown-fähig, auf SCR-Katalysatoren ausgelegt, NEMA-Standards
- 1/4 bis 1 PS, 90 Volt, 1750 U/min
- 1/2 bis 2 PS, 180 Volt, 1750 U/min
- EP-Serie:
- explosionsgeschützt, auf SCR-Katalysatoren ausgelegt, NEMA-Standards
- 1/4 bis 3/4 PS, 90 Volt, 1750 U/min
- 1/4 bis 3/4 PS, 180 Volt, 1750 U/min
- 1/3 PS, 12 Volt, 1750 U/min
- 1/3 bis 3/4 PS, 24 Volt, 1750 U/min
- BA-Serie:
- Niederspannung, NEMA-Standards
- 1/4 bis 1/2 PS, 12 Volt, 1750 U/min
- 1/4 bis 1 PS, 24 Volt, 1750 U/min
- Anti-Cogging-Magnete für einen reibungslosen Betrieb bei niedriger Drehzahl
- Mit Polyester imprägnierter Rotor für elektrische und mechanische Beständigkeit
- Hohe Überstromfähigkeit und dynamisches Bremsen
- Robuster, abgesicherter Kommutator
- TEFC- und TENV-Konfigurationen
- Langlebige, kraftkonstante Bürstenfedern mit vor Ort austauschbaren Bürsten
- Abgedichteter Anschlusskasten mit großem Anschlussraum
- NEMA-Montage oder metrische Befestigung
- Große abgedichtete Lager, Standard
- Isolierung Klasse H
- Tachometer-Adaptersätze verfügbar
Media & Downloads
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
PMDC Troubleshooting and Installation | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/PMDC-Troubleshooting-and-Installation.pdf |
Title | Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Full-line Catalog | English | Share URLview | |
Permanent Magnet DC Motor Selection Guide | English | Share URLview |
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products.pdf |
Kollmorgen EU Declaration of Conformity PMDC | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen-EU-Declaration-of-Conformity-PMDC.pdf |
PMDC EX Certification Letter | English | |
Share URL /sites/default/files/2023-10/PMDC%20EX%20Certification%20Letter.pdf |
PMDC Hazardous Location Motors UL & CSA Certification | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/PMDC%20EX%20Certification%20Letter%2018JAN23.pdf |
Unsere 3D-Modelle dienen als Leitfaden für Ihre Konstruktionsprojekte und können als Referenzinformationen verwendet werden. Wir empfehlen jedoch, sich an einen Kollmorgen-Experten zu wenden, um sicherzustellen, dass Sie über alle relevanten Informationen auch für kritische Aspekte Ihres Projekts verfügen.
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
PMDC Outline-Dimension | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/PMDC_Outline-Dimension_Rev1.pdf |
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.