![Getriebe – DuraTRUE™ – Kollmorgen Getriebe – DuraTRUE™ – Kollmorgen](/sites/default/files/styles/webp_conversion/public/DuraTRUE_Large_3.png.webp?itok=99w7fUZ1)
![Getriebe – DuraTRUE™ – Kollmorgen Getriebe – DuraTRUE™ – Kollmorgen](/sites/default/files/styles/220_webp/public/DuraTRUE_Large_3.png.webp?itok=dpn3DAV3)
DuraTRUE™ Getriebe
Die DuraTRUE™ Serie verfügt über hochpräzise TRUE Planetary™ Planetengetriebe, die mit unserem innovativen RediMount™ System montiert werden. Mit einer Vielzahl von Wellenkonfigurationen können Sie Ihr System in der kleinstmöglichen Bauform auslegen, sodass keine separate Kopplung benötigt wird. Die T-Ausführung ermöglicht den Antrieb von zwei Achsen mit einem Motor. Wir halten zahlreiche DuraTRUE™ Modele und Übersetzungen vorrätig, die über unser Gearhead Express Programm sofort geliefert werden können.
![Global Global](/themes/koll_forest/images/avail_global.webp)
Merkmale
Merkmale
- Hohes Drehmoment-Größen-Verhältnis
- Getriebespiel: 8 Bogenminuten
- Übersetzungsverhältnisse von 1:1 bis 500:1 erhältlich
- Gerade, rechtwinklige und T-Ausführungen
- Selbstschmierend
- RediMount™ Montagesystem
Vorteile
- Kompakte Getriebe mit einer Vielzahl von Wellenkonfigurationen ermöglichen ein kompaktes Maschinendesign
- Geringes Getriebespiel trägt zur Vermeidung von Positionierfehlern durch Antriebsverlust bei
- Breite Auswahl ermöglicht eine präzise Massenträgheitsanpassung, um das Servosystem stabil und unter Kontrolle zu halten
- PowerTRUE* Getriebetechnologie gewährleistet für rechtwinklige Anwendungen hohe Drehmomentkapazität in einer kompakten Bauform.
- Hohe Steifigkeit optimiert das Systemverhalten
- Selbstnachschmierung verhindert aufwendige Wartung und Ausfallzeiten
- Hohe radiale Belastbarkeit ermöglicht die Montage von Riemenscheiben und Ritzel direkt auf der Abtriebswelle
- Schnelle, fehlerfreie Montage an nahezu jedem Motor
Spezifikationen
Montagetyp | Gerade | Rechtwinklig | Hohlwelle Rechtwinklig |
Doppelwelle Rechtwinklig |
---|---|---|---|---|
Präzision | 8 Bogenminuten | 8 Bogenminuten | 8 Bogenminuten | 8 Bogenminuten |
Baugrößen (mm) | 60, 90, 115, 142 | 60, 90, 115, 142 | 90, 115, 142 | 60, 90, 115, 142 |
Drehmomentkapazität Nm (lb-ft) |
bis 834 (615) | bis 842 (621) | bis 865 (638) | bis 865 (638) |
Verfügbare Übersetzungen | 3:1, 4:1, 5:1, 7:1 10:1, 15:1, 20:1 25:1, 30:1, 40:1 50:1, 70:1, 100:1 |
5:1, 6:1, 9:1, 10:1 12:1, 15:1, 20:1 25:1, 30:1, 40:1 50:1, 60:1, 75:1 90:1, 100:1 120:1, 125:1 150:1, 200:1 250:1, 300:1 400:1, 500:1 |
1:1, 2:1, 3:1, 4:1 5:1P, 5:1T, 6:1 9:1, 10:1, 12:1 15:1, 20:1, 25:1 30:1, 40:1, 50:1 60:1, 75:1, 90:1 100:1, 120:1 125:1, 150:1 200:1, 250:1 300:1, 400:1 500:1 |
1:1, 2:1, 3:1, 4:1 5:1P, 5:1T, 6:1 9:1, 10:1, 12:1 15:1, 20:1, 25:1 30:1, 40:1, 50:1 60:1, 75:1, 90:1 100:1, 120:1 125:1, 150:1 200:1, 250:1 300:1, 400:1 500:1 |
Radiale Belastbarkeit N (lbf) |
bis 11150 (2507) |
bis 11150 (2507) |
bis 11150 (2507) |
bis 11150 (2507) |
Montagesystem | RediMount™ | RediMount™ | RediMount™ | RediMount™ |
Media & Downloads
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
True Planetary Gearheads Installation EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/True_Planetary_Gearheads_Installation_en-US_rev2008.pdf |
Title | Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Full-line Catalog | English | Share URLview | |
True Planetary Gearheads Brochure de-DE rev2005 | English | Share URLview | |
True Planetary Gearheads Brochure it-IT 2005 | English | Share URLview | |
True Planetary Gearheads Catalog EN | English | Share URLview |
Unsere 3D-Modelle dienen als Leitfaden für Ihre Konstruktionsprojekte und können als Referenzinformationen verwendet werden. Wir empfehlen jedoch, sich an einen Kollmorgen-Experten zu wenden, um sicherzustellen, dass Sie über alle relevanten Informationen auch für kritische Aspekte Ihres Projekts verfügen.
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
DuraTRUE 90 Right Angle Gearheads | English | |
Share URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/QSvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&%3Bname=DuraTRUE%2090%20Right%20Angle%20Gearheads&%3BCate=false |
DuraTRUE True Planetary Gearheads | English | |
Share URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/QSvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&%3Bname=DuraTRUE%20True%20Planetary%20Gearheads&%3BCate=false |
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Blue Guide | English, German | |
Share URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2022%3A247%3ATOC |
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.