![AKT2G L50 AKT2G L50](/sites/default/files/styles/webp_conversion/public/SM-L50_AKT2G_KOL0639_0.jpg.webp?itok=YlAOge6U)
![AKT2G L50 AKT2G L50](/sites/default/files/styles/220_webp/public/SM-L50_AKT2G_KOL0639_0.jpg.webp?itok=PUDRLwbJ)
Schrittmotorklemme, 50 V DC, 5 A, Vektorregelung
Die EtherCAT-Klemme AKT2G-SM-L50-000 ist für den direkten Anschluss von Schrittmotoren im mittleren Leistungsbereich vorgesehen. Über die Klemmen können Steppermotoren mit bis zu 5 A und in einem Spannungsbereich von 8–50 V betrieben werden. Die kompakte Schrittmotorendstufe ist zusammen mit zwei digitalen Eingängen für Endschalter in der EtherCAT-Klemme untergebracht. Durch Parametrierung kann die AKT2G-SM-L50-000 an den jeweiligen Motor und die Anwendungsanforderungen angepasst werden. Der 64-fache Mikroschrittbetrieb sorgt für einen besonders ruhigen und präzisen Motorlauf. Der Ausgangsstrom der Klemme kann in Verbindung mit dem Lüftermodul AKT2G-AC-FAN-001 auf 6,5 A erhöht werden.
![Global Global](/themes/koll_forest/images/avail_global.webp)
Spezifikationen
Technische Daten | AKT2G-SM-L50-000 |
---|---|
Anzahl Ausgänge | 1 Schrittmotor, 2 Phasen |
Anzahl digitale Eingänge | 2 Endlage, 4 für ein Encodersystem |
Anzahl digitale Ausgänge | 1 konfigurierbar für Bremse (0,5 A) |
Versorgungsspannung | 8–50 V DC |
Motorstrom-/Phasenwerte (RMS) ohne Lüftermodul ZB8610 | 3,53 A |
Motorstrom-/Phasenwerte (RMS) mit Lüftermodul ZB8610 | 4,59 A |
Maximaler Ausgangsstrom ohne Lüftermodul AKT2G-AC-FAN-001 | 5 A (überlast- und kurzschlussfest) |
Maximaler Ausgangsstrom mit Lüftermodul AKT2G-AC-FAN-001 | 6,5 A (überlast- und kurzschlussfest) |
Betriebsarten |
|
Maximale Schrittfrequenz | 1000, 2000, 4000, 8000 oder 16000 Vollschritte/s (konfigurierbar) |
Schrittmuster | bis zu 64-facher Mikroschrittbetrieb (automatische Umschaltung, geschwindigkeitsabhängig) |
Stromreglerfrequenz | ca. 30 kHz |
Encoder-Impulsfrequenz | bis zu 400.000 Inkremente/s (4-fach-Auswertung) |
Eingangssignalspannung „0“ | -3 V – 2 V |
Eingangssignalspannung „1“ | 3,7 V – 28 V |
Eingangsstrom | typ. 5 mA |
Diagnose-LED | Warnungsstrang A und B, Fehlerstrang A und B, Power, Enable |
Auflösung | ca. 5.000 Positionen bei typischen Anwendungen (pro Umdrehung) |
Spannungsversorgung | über den E-Bus, Encoder/Treiberstufe: über die Leistungskontakte, Motor: über Klemmenkontakte |
Stromaufnahme vom E-Bus | typ. 140 mA |
Potentialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) |
Unterstützung NoCoEStorage | ja |
Konfiguration | keine Adresseinstellung erforderlich |
Gewicht | ca. 105 g |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0 °C – +55 °C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25 °C – + 85 °C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Kondensation |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 27 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 24 mm) |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715 |
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Störfestigkeit/-Störaussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 gemäß IEC ![]() |
EMV-Kategorie | Kategorie C3 - Standard Kategorie C2, C1 - Zusatzfilter erforderlich |
Schutzart | IP 20 |
Einbaulage |
|
Zulassung | CE cULus |
Media & Downloads
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
AKT2G I/O Manual EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
AKT2G-SDI-004-000 TUV Certification | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G-SDI-004%20TUV%20Certitication%20Rev.00.pdf |
AKT2G-SDO-004-000 TUV Certification | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G-SDO-004%20TUV%20Certitication%20Rev.00.pdf |
Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Bremschopper-Klemme
Die EtherCAT-Klemme AKT2G-BRC-000-000 enthält Hochleistungskondensatoren zur Stabilisierung der Versorgungsspannung.
Schrittmotorklemme, 24 V DC, 1,5 A, Vektorregelung
Die EtherCAT-Klemme AKT2G-SM-L15-000 ist für den direkten Anschluss von Schrittmotoren im niedrigen Leistungsbereich vorgesehen. Über die Klemmen können Steppermotoren mit bis zu 1,5 A und einer Spannung von 24 V betrieben werden.
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.