Während die Bevölkerung wächst, sich die Gesellschaft entwickelt und neue Erkrankungen wie COVID-19 auftreten, ist es wichtig, die Entwicklung und Produktion von Impfstoffen schnell voranzutreiben. Die öffentliche Gesundheit kann nicht warten.
In den Flüssigkeitspumpen von impfstoffproduzierenden Geräten müssen Antriebssysteme höchste Präzision sicherstellen. Sie müssen extremen Umgebungsbedingungen und strengen Reinigungsprotokollen standhalten. Sie müssen sich außerdem perfekt den einzigartigen Anforderungen des Systems in Bezug auf Drehmoment, Leistung, Feedback, Dimensionierung, Montage und Kabelführung anpassen – dies erfordert häufig einen hohen Anpassungsgrad. Zur gleichen Zeit müssen diese Systeme zuverlässig im erforderlichen Umfang an alle Impfstoff-Produktionsstandorte geliefert werden können.
Unser 2G Motion System bietet perfekt angepasste Servoantriebe und -motoren, die den Platzbedarf verringern, ohne dabei die Leistung zu beeinträchtigen. Unsere robusten Servomotoren aus Edelstahl der AKMH-Baureihe wurden so entwickelt, dass sie trotz der häufigen, strengen Reinigungsroutinen, die für eine hygienische Reinraumumgebung erforderlich sind, eine makellose Leistung erbringen. Kollmorgen Powermax NEMA 23-Schrittmotoren bieten eine genaue Bewegungssteuerung, ohne Encoder und Rückführkreisläufe zu benötigen, und sie zeichnen sich durch überdimensionierte Lager für eine verlängerte Lebensdauer aus.
![](/sites/default/files/AKD2G-AKM2G-Cables-RightFacing_DSC9276_0.jpg)
Spitzenprodukte zur Impfstoffherstellung
![AKM-Baureihe AKM-Baureihe](/sites/default/files/styles/webp_conversion/public/AKM_Series_MEDIUM_2_2.png.webp?itok=jcn_rnI0)
AKM Baureihe >
Die bürstenlosen AKM-Synchronservomotoren mit Permanentmagneten bieten eine unübertroffene Auswahl und Flexibilität für Ingenieure und Maschinenbauer.Related Resources
![Zuverlässige und kontinuierliche Lieferung von Antriebssystemen, Kollmorgen Zuverlässige und kontinuierliche Lieferung von Antriebssystemen, Kollmorgen](/sites/default/files/kollmorgen-case-study-ct-scanner.jpg)
Zuverlässige und kontinuierliche Lieferung von Antriebssystemen >
Zu Beginn des Ausbruchs wandte sich einer der weltweit größten Hersteller von Diagnostikgeräten – der zudem ein führender Lieferant von CT-Scannern in China war – an Kollmorgen, um Unterstützung für einen Ausbau der Produktion zu erhalten und so auf…![Schnelle Erhöhung der Produktion von unverzichtbarer Ausstattung, Kollmorgen Schnelle Erhöhung der Produktion von unverzichtbarer Ausstattung, Kollmorgen](/sites/default/files/kollmorgen-face-mask-case-study.png)
Schnelle Erhöhung der Produktion von unverzichtbarer Ausstattung >
Im Kampf gegen COVID-19 hat die gewaltige Nachfrage nach Gesichtsmasken zu einer schwerwiegenden Unterversorgung geführt. Beckmann Automation GmbH, ein deutscher Maschinenhersteller, der für gewöhnlich Maschinen für die Matratzen- und…![Schnelle Steigerung der Produktion von Blutgas-Analysegeräten, Kollmorgen Schnelle Steigerung der Produktion von Blutgas-Analysegeräten, Kollmorgen](/sites/default/files/kollmorgen-case-study-blood-gas-analyzer.jpg)