Gruppenbildung Leistungseinspeisung
gültig für S700
Allgemeines
Da die Ausfallrate der Servoverstärker aus Erfahrung sehr gering ist, reicht aus Kostengründen eine Leitungsabsicherung aus. Eine weitere Ersparnis bringt noch die Gruppenabsicherung.
Ist aber wegen der Maschinenverfügbarkeit eine selektive Absicherung der Leistungseinspeisung und neben dem Leitungsschutz noch der Geräteschutz gefordert, ist eine Einzelabsicherung mit einer Kombinationssicherung oder einer sogenannten Drive Fuse zu empfehlen.
Gruppenabsicherung in CE Region
Die Gruppenbildung bzw. das Zusammenschalten der Netzeinspeisung kann mit Hilfe des Y-Steckers (siehe Zubehör - Handbuch) bewerkstelligt werden. Mit diesen Y-Steckern kann die dreiphasige Netzspannung und PE durchgeschleift werden.
Hierbei gilt: max. Absicherung mit 30A/32A bei Verwendung von 6mm²-Leitungen, wobei die Summe der Nennströme der Servoverstärker, die in einer Gruppe zusammen gefasst werden sollen, 24A nicht überschreiten!
Eine sinnvolle maximale Gruppengröße ist dabei 4 –5 Geräte, denn, theoretisch könnten z.B. 16 x S701 (d.h. 16 x 1,5A = 24A) zusammen gefasst werden!
Tabelle mit Beispielen für mögliche Gerätegruppen
Absicherung
Nennstrom in A |
Gerätetyp
Anzahl x S7xx |
Verdrahtung in mm² |
Bemerkung |
30 / 32 |
1 x S724 |
6 |
Gerät einzeln! |
30 / 32 |
2 x S712 |
6 |
2er - Gruppe |
30 / 32 |
1 x S712 & 2 x S706 |
6 |
3er - Gruppe |
30 / 32 |
4 x S706 |
6 |
4er - Gruppe |
30 / 32 |
2 x S703 & 1 x S706 & 1 x S712 |
6 |
4er - Gruppe |
30 / 32 |
4 x S703 & 1 x S712 |
6 |
5er - Gruppe |
30 / 32 |
4 x S703 & 1 x S706 |
6 |
5er - Gruppe |
20 / 25 |
5 x S703 |
4 |
5er – Gruppe *) |
15 / 16 |
5 x S703 |
2,5 |
4er – Gruppe *) |
10 / 12 |
3 x S703 |
1,5 |
3er – Gruppe *) |
10 / 12 |
5 x S701 |
1,5 |
5er – Gruppe *) |
10 / 12 |
4 x S701 |
1,5 |
4er – Gruppe *) |
10 / 12 |
3 x S703 |
1,5 |
3er – Gruppe *) |
*) falls bei gleichzeitigem Spitzenstrom aller Servoverstärker in einer Gruppe die Sicherung nicht hält, muss die Absicherung und damit auch der Drahtquerschnitt erhöht werden!
Gruppenabsicherung in UL/cUL Region
Hier müssen die Servoverstärker mit den Nennströmen 24A, 12A und 6A weiterhin einzeln abgesichert werden!
Nur die Geräte mit den Nennströmen 3A und 1,5A dürfen in Gruppen mit max. 6A abgesichert werden.
Hierbei gilt: Maximale Absicherung mit 6A bei Verwendung von entsprechenden AWG-Leitungen, wobei die Summe der Nennströme der Servoverstärker , die in einer Gruppe zusammen gefasst werden sollen, einen Strom von 6A nicht überschreiten!
Tabelle mit erlaubten Gerätegruppen
Absicherung Nennstrom in A |
Gerätetyp
Anzahl x S7xx |
Verdrahtung in AWG |
Bemerkung |
30 |
1 x S724 |
9 |
Gerät einzeln! |
15 |
1 x S712 |
11 |
Gerät einzeln! |
10 |
1 x S706 |
15 |
Gerät einzeln! |
6 |
2 x S703 |
15 |
2er - Gruppe |
6 |
1 x S703 & 2 x S701 |
15 |
3er - Gruppe |
6 |
4 x S701 |
15 |
4er - Gruppe |