I TEC Stecker
| 10 Mai 2017
|
|
I TEC Stecker
![i-tec-stecker_aufbau_mod.png](/sites/default/files/pictures/i-tec-stecker_aufbau_mod.png) |
- Ansicht
- Einsatz
- Maße
- Im Motor eingebauter i-tec Steckermotor connector
|
Steckerbelegung
![](/wiki/DanMoBilder/zubehoer/pinout_sfd-itec.jpg)
![](/wiki/DanMoBilder/zubehoer/pinout_sfd3-itec.jpg)
Technische Daten
|
Leistung |
Signal |
Kontakte |
4 |
5 |
Temperaturbereich |
-20 to 130 °C |
Schutzklasse |
IP 66/67 gesteckt |
Max. Strom |
14 A |
3.6 A |
Max. Spannung |
630 V (AC) |
63 V (DC) |
Testspannung |
6000 V |
1500 V |
max. Anschlussquerschnitt |
1.5 mm² |
0.75 mm² |
Steckzyklen |
> 500 |
Verschmutzungsklasse |
3 (nach EN 61948) |
Überspannungskategorie |
III (nach EN 61948) |
Max. Betriebshöhe |
2000m (nach EN 61948) |