Sensorlose Steuerung für Synchron Motoren mit S300-S700
Gültig für S300, S700
- Ab Firmware 5.06 für spezielle Motoren
- Firmware geplant für alle Motoren
Allgemeines
Wird ein Synchronmotor ohne Feedback (sensorlos) am S300 / S700 betrieben, gibt es zwei Regelverfahren, die für unterschiedliche Drehzahlen genutzt werden.
In allen sensorlosen Betriebsarten wird die Ausgangsfrequenz auf 599 Hz begrenzt. Falls Ihre Applikation eine höhere Ausgangsfrequenz benötigt, kontaktieren Sie bitte unseren Support.
Niedrige Drehzahlen
Um ein hohes Anlaufmoment zu erreichen wird im Schrittmotorverfahren gearbeitet. In diesem Verfahren wird ein Strom über einen Raumzeiger in den Motor eingeprägt.
Parameter Lesen / Schreiben
MIMR xx – Strom in Ampere z.B. 10A bei Drehzahl >0 (25% bei Drehzahl Null)
SLTSWITCH x – Zeit im Stepperbetrieb z.B. 400 (ms)
SLACCMAX x– Rampe (Achtung nicht in SI Einheiten) z.B. 100
Parameter lesen (Scope)
i.V.
Hohe Drehzahlen
Bei höheren Drehzahlen wird auf eine Vektorregelung umgeschaltet. Bei dieser Regelung wird über die Stromerfassung die Drehzahl erfasst und geregelt. Der Strom steigt linear mit dem Moment.
Parameter Lesen / Schreiben
SLIQK zzz - Vektor Kompensation +/- Bsp: 200
SLIDK01 zzz Verstärkung zur Motoranpassung
MVR zzz – Enddrehzahl Motor.
GV, GVTN, ACC und DEC sind aktiv
TIPP: MRESBW auf Werte kleiner 100
Parameter lesen (Scope)
ISLQ - Güte der Kompensation – Dieser Wert kann über SLIQK optimiert werden
DELTAERR – Fehler auf den geregelt wird – minimieren Geschätzter Orientierungsfehler
V_ACT – geschätzte Drehzahl
ISLD – D Komponente für Deltaerror – D Spannung'
ISLQ– Q Komponente für Deltaerror – Q Spannung
Überwachung Thermosensor
SLTEMPM 0 – Temperaturfühler wird im Sensorless Betrieb (FBTYPE 10) nicht überwacht. Default
SLTEMPM 1– Temperaturfühler wird im Sensorless Betrieb (FBTYPE 10) überwacht.
APSensorless_CustomerVersion.pdf (kollmorgen.com)
Back to top