SISTEMA
Software Assistent SISTEMA
Bewertung von sicherheitsbezogenen Maschinensteuerungen nach DIN EN ISO 13849-1
Der Software Assistent SISTEMA (Sicherheit von Steuerungen an Maschinen) bietet Hilfestellung bei der Bewertung der Sicherheit von Steuerungen im Rahmen der DIN EN ISO 13849-1. Das Windows Tool bildet die Struktur der sicherheitsbezogenen Steuerungsteile (SRP/CS, Safety Related Parts of a Control System) auf der Basis der sogenannten vorgesehenen Architekturen nach und berechnet Zuverlässigkeitswerte auf verschiedenen Detailebenen einschließlich des erreichten Performance Level (PL).
Risikoparameter zur Bestimmung des erforderlichen Performance Level (PLr), die Kategorie, die Maßnahmen gegen Fehler gemeinsamer Ursache (CCF) bei mehrkanaligen Systemen, die mittlere Bauteilgüte (MTTFd) und die mittlere Testqualität (DCavg) von Bauelementen bzw. Blöcken lassen sich Schritt für Schritt erfassen. Die Auswirkung jeder Parameteränderung auf das Gesamtsystem wird direkt angezeigt und kann als Report ausgedruckt werden.
IFA Seite mit Download der Software
SISTEMA Bibliotheken
Sicherheitsbezogene Steuerungsteile (SRP/CS) werden in der Software SISTEMA aus Subsystemen, Blöcken und Elementen - im Allgemeinen käufliche Komponenten für den industriellen Einsatz - projektiert, für die der Anwender diverse Kenndaten und Informationen eingibt. Die Komponentenhersteller beschreiben diese Daten z. B. in Datenblättern oder Katalogen, können sie dem SISTEMA Anwender aber auch in Form von SISTEMA Bibliotheken anbieten.
Vorteil: Der Benutzer kann diese Daten schnell und fehlerfrei aus einer Bibliothek in ein SISTEMA Projekt kopieren.
Quelle: IFA, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung www.dguv.de/ifa