Bus-Endklemme
Jeder EtherCAT-Klemmenblock muss am rechten Ende mit einer AKT2G-EM-000-000-Bus-Endkappe für mechanischen und elektrischen Schutz abgeklemmt werden. Die Standard-Bus-Endklemme verfügt über keine weitere Funktion oder Anschlussmöglichkeit.
Spezifikationen
Technische Daten | AKT2G-EM-000-000 |
---|---|
Elektrische Isolierung | - |
Bitbreite im Prozess-Image | 0 |
Konfiguration | Keine Adressen- oder Konfigurationseinstellungen |
Diagnose | - |
PE-Kontakt | Nein |
Erneute Einspeisung | - |
Verbindungsvorrichtung zu zusätzlichem Stromkontakt | - |
Reihenmontage an Bus-Klemmen mit Stromkontakt | Ja |
Reihenmontage an Bus-Klemmen ohne Stromkontakt | Ja |
Elektrische Verbindung mit Montageschiene | Nein |
Gewicht | ca. 8 g |
Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C bis +60 °C (erweiterter Temperaturbereich) |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich (bei Lagerung) | -40 °C bis +85 °C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, nicht kondensierend |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 8 mm x 100 mm x 34 mm (ausgerichtete Breite: 5 mm) |
Montage | auf die letzte Klemme im Klemmenblock ausgerichtet |
Vibration/Stoßbeständigkeit | konform mit EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Beständigkeit Burst/ESD | konform mit EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzgrad | IP20 |
Installationsposition | variabel |
Zulassung | CE, ATEX, cULus |
Media & Downloads
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
AKT2G I/O Manual EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
AKT2G-SDI-004-000 TUV Certification | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G-SDI-004%20TUV%20Certitication%20Rev.00.pdf |
AKT2G-SDO-004-000 TUV Certification | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G-SDO-004%20TUV%20Certitication%20Rev.00.pdf |
Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Bremschopper-Klemme
Die EtherCAT-Klemme AKT2G-BRC-000-000 enthält Hochleistungskondensatoren zur Stabilisierung der Versorgungsspannung.
Schrittmotorklemme, 50 V DC, 5 A, Vektorregelung
Die EtherCAT-Klemme AKT2G-SM-L50-000 ist für den direkten Anschluss von Schrittmotoren im mittleren Leistungsbereich vorgesehen.
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.