Netzteilklemme mit Sicherung
Die Einspeiseklemme ermöglicht die Einrichtung unterschiedlicher Potenzialgruppen mit Standardspannungen von 24 VDC.
Spezifikationen
Technische Daten | AKT2G-PSF-024-000 |
---|---|
Nennspannung | 24 VDC |
Stromkontakt-Stromlast | max. 10 A |
Elektrische Isolierung | 500 V (E-Bus/Feldpotenzial) |
Integrierte Feinsicherung | Ja; 6,3 A |
Stromverbrauch des E-Bus | - |
Bitbreite im Prozess-Image | - |
Konfiguration | Keine Adressen- oder Konfigurationseinstellungen |
Strom-LED | Ja |
Diagnose (Sicherung) | Ja, Fehler-LED |
Elektrische Verbindung zur Montageschiene | Nein |
PE-Kontakt | Ja |
Erneute Einspeisung | Ja |
Verbindungsvorrichtung zu zusätzlichem Stromkontakt | 1 |
Reihenmontage an Bus-Klemmen mit Stromkontakt | Ja |
Reihenmontage an Bus-Klemmen ohne Stromkontakt | Ja |
Gewicht | ca. 55 g |
Zulässige Umgebungstemperatur (im Betrieb) | 0 °C bis +55 °C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich (bei Lagerung) |
-25 °C bis +85 °C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, nicht kondensierend |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (ausgerichtete Breite: 12 mm) |
Montage | auf 35 mm Montageschiene gemäß EN 60715 |
Vibration/Stoßbeständigkeit | konform mit EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Beständigkeit Burst/ESD | konform mit EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzgrad | IP20 |
Installationsposition | variabel, siehe Positionierung passiver Klemmen |
Zulassung | CE, ATEX, cULus |
Media & Downloads
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
AKT2G I/O Manual EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Title | Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Full-line Catalog | English | Share URLview |
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
AKT2G-SDI-004-000 TUV Certification | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G-SDI-004%20TUV%20Certitication%20Rev.00.pdf |
AKT2G-SDO-004-000 TUV Certification | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G-SDO-004%20TUV%20Certitication%20Rev.00.pdf |
Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Bremschopper-Klemme
Die EtherCAT-Klemme AKT2G-BRC-000-000 enthält Hochleistungskondensatoren zur Stabilisierung der Versorgungsspannung.
Schrittmotorklemme, 50 V DC, 5 A, Vektorregelung
Die EtherCAT-Klemme AKT2G-SM-L50-000 ist für den direkten Anschluss von Schrittmotoren im mittleren Leistungsbereich vorgesehen.
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.