LED Anzeige für S700, S300, S600, S400
Gültig für S300, S400, S600, S700
Auf den Servoverstärkern ist ein 3-stelliges 7-Segment Display angebracht. Dort werden Betriebszustände, Warnungen und Fehlermeldungen angezeigt. Über die beiden Bedientasten können zusätzliche Informationen abgerufen werden.
Betriebszustand
keine 24V Versorgung vorhanden
Zugriffsproblem Speicherkarte (MMC / SD), nur S700
Zugriffsproblem Speicherkarte, falsches Dateisystem (FAT32, MMC / SD), nur S700
AS/STO-Enable-Eingang ist nicht beschaltet oder 0V, Endstufe gesperrt
Dual Use Firmware. Es wurde versucht, eine AL-3A225 Export klassifizierte Firmware in einen "nicht Dual-Use" Verstärker zu laden. Benutzen Sie ein mit "_ND0" gekennzeichnete Firmware.
Non Dual Use Firmware (gekennzeichnet mit "_ND0") wird benutzt.
Eine AL-3A225 Export klassifizierte Dual Use Firmware (gekennzeichnet mit "_ND1") wird benutzt.
Daten werden aus EnDAT Geber gelesen
### = Nach dem Einschalten wird die Version der Firmware 1 Sekunde lang angezeigt
03. = Servoverstärker mit 3A Nennstrom, blinkender Punkt meldet aktive CPU
P = Leistungsversorgung eingeschaltet, blinkender Punkt meldet aktive CPU
E = Hardware Enable (Standard Betriebszustand), blinkender Punkt meldet aktive CPU
F## = Fehler (hier Nummer 14, siehe Warnungen und Fehlermeldungen), blinkender Punkt meldet aktive CPU
n## = Warnung (hier Nummer 1, siehe Warnungen und Fehlermeldungen), blinkender Punkt meldet aktive CPU
o## = Safetykarte Fehlernummer (nur S700 bei F31, hier Fehlernummer 2, siehe Datei Error Codes, blinkender Punkt meldet aktive CPU
i## = Safetykarte Fehlersubindex (nur S700 bei F31, hier Fehlersubindex 1, siehe Datei Error Codes, blinkender Punkt meldet aktive CPU
Statusmeldungen
Reseteingang beim Booten = Highsignal (24V)
Programmiermodus: Bereit
Programmiermodus: Software wird geladen
Verstärker aktualisiert die Startkonfiguration
FPGA Programm nicht geladen oder Firmware nicht für die HW-Version geeignet