Resolver+SFD Stecker Motor
|
Steckerbelegung
Resolver (Feedback code R-)
SFD (Feedback code C-)
Technische Daten
Kontakte | 12 |
Temperaturbereich | -20 to 130 °C |
Schutzklasse | IP 66/67 gesteckt |
Max. Strom | 10 A |
Max. Spannung | 160 V (AC, DC) |
Prüfspannung | 2500 V |
Kontaktwiderstand | < 5 Ohm |
Steckzyklen | > 50 |
Verschmutzungsgrad | 3 (nach EN 61948) |
Überspannungskategorie | III (nach EN 61948) |
Max. Betriebshöhe | 2000m (nach EN 61948) |
Kabeldurchmesser max. | 10 mm |
Aderquerschnitt | 0.2 bis 0.52 mm² |